Ingranaggio di lubrificazione denti dritti, ARCALUB-X.PINION Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARCALUB-X.PINION-MD8-Z26-B40

Codice componente
ARCALUB-X.PINION-MD8-Z26-B40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,103.57 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di denti 26 B(mm) 40 Modulo(mm) 8
Peso(kg) 0.15

Si trova sulla pagina di Ingranaggio di lubrificazione denti dritti, ARCALUB-X.PINION Series, il codice articolo è il seguente: ARCALUB-X.PINION-MD8-Z26-B40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCALUB-X.PINION-MD8-Z26-B40.

Supporto tecnico