Accoppiamento a fessura con morsetti a manicotto, KBFK (Codici componente - Download CAD)

Accoppiamento a fessura con morsetti a manicotto, KBFK
· Accoppiamento a fessura con morsetti a manicotto
· Materiale del mozzo: alluminio o acciaio inox
· Per diametri dell'albero da 3 a 40 mm
· Elevata rigidità torsionale, compensazione del disallineamento dell'albero con basse forze di ripristino
· Il design del mozzo a morsetto è facile da installare
· Perfetto per essere utilizzato in ambienti igienici
· Gamma di coppia: 3 - 240 Nm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBFK/16-[3-6/1]-[3-6/1]-[AL,​VA]
KBFK/18-[3-6/1]-[3-6/1]-[AL,​VA]
KBFK/20-[3-8/1]-[3-8/1]-[AL,​VA]
KBFK/22-[3-10/1]-[3-10/1]-[AL,​VA]
KBFK/25-[6-12/1]-[6-12/1]-[AL,​VA]
KBFK/30-[6-14/1]-[6-14/1]-[AL,​VA]
KBFK/40-[6-19/1]-[6-19/1]-[AL,​VA]
KBFK/50-[10-26/1]-[10-26/1]-[AL,​VA]
KBFK/60-[10-30/1]-[10-30/1]-[AL,​VA]
KBFK/70-[15-35/1]-[15-35/1]-[AL,​VA]
KBFK/80-[20-40/1]-[20-40/1]-[AL,​VA]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Misura Coppia TKN (AL)
(Nm)
Coppia TKN (VA)
(Nm)
E Dimensione
(mm)
C Dimensione
(mm)
S
Vite (ISO4762) TA
(Nm)
Massa AL
(g)
Massa VA
(g)
Momento di inerzia J AL
(g m²)
Momento di inerzia J VA
(g m²)
Rigidità della molla
Torsion CT 10³ (AL)
(Nm/rad)
Rigidità della molla
Torsion CT 10³ (VA)
(Nm/rad)
Disallineamento
Radiale ΔKr
(mm)
Disallineamento
Assiale ΔKa
(mm)
Disallineamento
Angolare ΔKw
(°)
Velocità massima
(min-1)
Dimensione del foro D1
min~max
(mm)
Dimensione del foro D2
min~max
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Materiale
1 12 giorni 1623163673.5M2.5x6/110260.000280.000800.0760.5130.150.52.0100003-63-63 ~ 63 ~ 6Acciaio inox / Aluminio
1 12 giorni 1816.6183652.5M2.5x8/110240.000450.000990.1030.7520.150.52.0100003-63-63 ~ 63 ~ 6Acciaio inox / Aluminio
1 12 giorni 20282051284M3x8/1.520500.000950.002880.4071.1890.11.01.095003-83-83 ~ 83 ~ 8Acciaio inox / Aluminio
1 12 giorni 222022365.52.75M2.5x8/118400.001150.002600.6901.3720.151.01.095003-103-103 ~ 103 ~ 10Acciaio inox / Aluminio
1 12 giorni 25282571684M3x10/1.530750.002390.006480.7331.5580.11.01.080006-126-126 ~ 126 ~ 12Acciaio inox / Aluminio
1 12 giorni 3040301025115.5M4x10/3.4601600.00680.019200.8682.530.10.851.060006-146-146 ~ 146 ~ 14Acciaio inox / Aluminio
1 12 giorni 4048401936115.5M5x14/71203400.02790.07583.76711.0080.150.851.050006-196-196 ~ 196 ~ 19Acciaio inox / Aluminio
1 12 giorni 5065503573199.5M6x16/142507100.08970.2467.19620.9950.150.71.5500010-2610-2610 ~ 2610 ~ 26Acciaio inox / Aluminio
1 22 giorni 608060701102512.5M8x18/2750013400.232000.6480012.7537.1650.150.71.5450010-3010-3010 ~ 3010 ~ 30Acciaio inox / Aluminio
1 22 giorni 7095701301902512.5M8x25/2775020500.50661.3920066.768196.0240.10.331.0400015-3515-3515 ~ 3515 ~ 35Acciaio inox / Aluminio
1 22 giorni 80100801802402512.5M8x30/27100027300.890102.4855078.189229.5240.10.331.0350020-4020-4020 ~ 4020 ~ 40Acciaio inox / Aluminio

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico