Accoppiamento a fessura con mozzi divisi, KBFH (Codici componente - Download CAD)

Accoppiamento a fessura con mozzi divisi, KBFH
· Accoppiamento a fessura con mozzi sdoppiati
· Materiale del mozzo: alluminio o acciaio inox
· Per diametri dell'albero da 6 a 40 mm
· Elevata rigidità torsionale, compensazione del disallineamento dell'albero con basse forze di ripristino
· Il design del mozzo a morsetto è facile da installare
· Perfetto per essere utilizzato in ambienti igienici
· Gamma di coppia: 10 - 240 Nm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBFH/25-[6-12/1]-[6-12/1]-[AL,​VA]
KBFH/25-[6-12/1]-N[6-12/1]-[AL,​VA]
KBFH/25-N[6-12/1]-[6-12/1]-[AL,​VA]
KBFH/25-N[6-12/1]-N[6-12/1]-[AL,​VA]
KBFH/30-[6-14/1]-[6-14/1]-[AL,​VA]
KBFH/30-[6-14/1]-N[6-14/1]-[AL,​VA]
KBFH/30-N[6-14/1]-[6-14/1]-[AL,​VA]
KBFH/30-N[6-14/1]-N[6-14/1]-[AL,​VA]
KBFH/40-[6-19/1]-[6-19/1]-[AL,​VA]
KBFH/40-[6-19/1]-N[6-19/1]-[AL,​VA]
KBFH/40-N[6-19/1]-[6-19/1]-[AL,​VA]
KBFH/40-N[6-19/1]-N[6-19/1]-[AL,​VA]
KBFH/50-[10-26/1]-[10-26/1]-[AL,​VA]
KBFH/50-[10-26/1]-N[10-26/1]-[AL,​VA]
KBFH/50-N[10-26/1]-[10-26/1]-[AL,​VA]
KBFH/50-N[10-26/1]-N[10-26/1]-[AL,​VA]
KBFH/60-[10-30/1]-[10-30/1]-[AL,​VA]
KBFH/60-[10-30/1]-N[10-30/1]-[AL,​VA]
KBFH/60-N[10-30/1]-[10-30/1]-[AL,​VA]
KBFH/60-N[10-30/1]-N[10-30/1]-[AL,​VA]
KBFH/70-[15-35/1]-[15-35/1]-[AL,​VA]
KBFH/70-[15-35/1]-N[15-35/1]-[AL,​VA]
KBFH/70-N[15-35/1]-[15-35/1]-[AL,​VA]
KBFH/70-N[15-35/1]-N[15-35/1]-[AL,​VA]
KBFH/80-[20-40/1]-[20-40/1]-[AL,​VA]
KBFH/80-[20-40/1]-N[20-40/1]-[AL,​VA]
KBFH/80-N[20-40/1]-[20-40/1]-[AL,​VA]
KBFH/80-N[20-40/1]-N[20-40/1]-[AL,​VA]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Misura Coppia TKN (AL)
(Nm)
Coppia TKN (VA)
(Nm)
E Dimensione
(mm)
C Dimensione
(mm)
S
Vite (ISO4762) TA
(Nm)
Massa AL
(g)
Massa VA
(g)
Momento di inerzia J AL
(g m²)
Momento di inerzia J VA
(g m²)
Rigidità della molla
Torsion CT 10³ (AL)
(Nm/rad)
Rigidità della molla
Torsion CT 10³ (VA)
(Nm/rad)
Disallineamento
Radiale ΔKr
(mm)
Disallineamento
Assiale ΔKa
(mm)
Disallineamento
Angolare ΔKw
(°)
Velocità massima
(min-1)
Dimensione del foro D1
min~max
(mm)
Dimensione del foro D2
min~max
(mm)
Chiavetta D1 D1
(mm)
Chiavetta D2 D2
(mm)
Materiale
1 12 giorni 25282571684M3x10/1.527740.002280.006310.7331.5580.11.01.080006-126-12Non sono disponibili le sedi per chiavette6 ~ 12Non sono disponibili le sedi per chiavette6 ~ 12Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 25282571684M3x10/1.527740.002280.006310.7331.5580.11.01.080006-126-12Non sono disponibili le sedi per chiavette6 ~ 12Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette6 ~ 12Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 25282571684M3x10/1.527740.002280.006310.7331.5580.11.01.080006-126-12Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette6 ~ 12Non sono disponibili le sedi per chiavette6 ~ 12Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 25282571684M3x10/1.527740.002280.006310.7331.5580.11.01.080006-126-12Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette6 ~ 12Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette6 ~ 12Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 3040301025115.5M4x10/3.4551600.00680.01860.8682.530.10.851.060006-146-14Non sono disponibili le sedi per chiavette6 ~ 14Non sono disponibili le sedi per chiavette6 ~ 14Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 3040301025115.5M4x10/3.4551600.00680.01860.8682.530.10.851.060006-146-14Non sono disponibili le sedi per chiavette6 ~ 14Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette6 ~ 14Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 3040301025115.5M4x10/3.4551600.00680.01860.8682.530.10.851.060006-146-14Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette6 ~ 14Non sono disponibili le sedi per chiavette6 ~ 14Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 3040301025115.5M4x10/3.4551600.00680.01860.8682.530.10.851.060006-146-14Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette6 ~ 14Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette6 ~ 14Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 4048401936115.5M5x14/71183400.02790.07583.76711.0080.150.851.050006-196-19Non sono disponibili le sedi per chiavette6 ~ 19Non sono disponibili le sedi per chiavette6 ~ 19Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 4048401936115.5M5x14/71183400.02790.07583.76711.0080.150.851.050006-196-19Non sono disponibili le sedi per chiavette6 ~ 19Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette6 ~ 19Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 4048401936115.5M5x14/71183400.02790.07583.76711.0080.150.851.050006-196-19Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette6 ~ 19Non sono disponibili le sedi per chiavette6 ~ 19Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 4048401936115.5M5x14/71183400.02790.07583.76711.0080.150.851.050006-196-19Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette6 ~ 19Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette6 ~ 19Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 5065503573199.5M6x16/142506850.08970.2467.19620.9950.150.71.5500010-2610-26Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 26Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 26Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 5065503573199.5M6x16/142506850.08970.2467.19620.9950.150.71.5500010-2610-26Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 26Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 26Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 5065503573199.5M6x16/142506850.08970.2467.19620.9950.150.71.5500010-2610-26Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 26Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 26Acciaio inox / Alluminio
1 12 giorni 5065503573199.5M6x16/142506850.08970.2467.19620.9950.150.71.5500010-2610-26Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 26Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 26Acciaio inox / Alluminio
1 22 giorni 608060701102512.5M8x18/2750013050.25370.69412.7537.1650.150.71.5450010-3010-30Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 30Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 30Acciaio inox / Alluminio
1 22 giorni 608060701102512.5M8x18/2750013050.25370.69412.7537.1650.150.71.5450010-3010-30Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 30Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 30Acciaio inox / Alluminio
1 22 giorni 608060701102512.5M8x18/2750013050.25370.69412.7537.1650.150.71.5450010-3010-30Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 30Non sono disponibili le sedi per chiavette10 ~ 30Acciaio inox / Alluminio
1 22 giorni 608060701102512.5M8x18/2750013050.25370.69412.7537.1650.150.71.5450010-3010-30Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 30Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette10 ~ 30Acciaio inox / Alluminio
1 22 giorni 7095701301902512.5M8x25/2775020750.50661.40766.768196.0240.10.331.0400015-3515-35Non sono disponibili le sedi per chiavette15 ~ 35Non sono disponibili le sedi per chiavette15 ~ 35Acciaio inox / Alluminio
1 22 giorni 7095701301902512.5M8x25/2775020750.50661.40766.768196.0240.10.331.0400015-3515-35Non sono disponibili le sedi per chiavette15 ~ 35Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette15 ~ 35Acciaio inox / Alluminio
1 22 giorni 7095701301902512.5M8x25/2775020750.50661.40766.768196.0240.10.331.0400015-3515-35Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette15 ~ 35Non sono disponibili le sedi per chiavette15 ~ 35Acciaio inox / Alluminio
1 22 giorni 7095701301902512.5M8x25/2775020750.50661.40766.768196.0240.10.331.0400015-3515-35Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette15 ~ 35Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette15 ~ 35Acciaio inox / Alluminio
1 22 giorni 80100801802402512.5M8x30/27104027550.96242.6278.189229.5240.10.331.0350020-4020-40Non sono disponibili le sedi per chiavette20 ~ 40Non sono disponibili le sedi per chiavette20 ~ 40Acciaio inox / Alluminio
1 22 giorni 80100801802402512.5M8x30/27104027550.96242.6278.189229.5240.10.331.0350020-4020-40Non sono disponibili le sedi per chiavette20 ~ 40Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette20 ~ 40Acciaio inox / Alluminio
1 22 giorni 80100801802402512.5M8x30/27104027550.96242.6278.189229.5240.10.331.0350020-4020-40Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette20 ~ 40Non sono disponibili le sedi per chiavette20 ~ 40Acciaio inox / Alluminio
1 22 giorni 80100801802402512.5M8x30/27104027550.96242.6278.189229.5240.10.331.0350020-4020-40Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette20 ~ 40Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette20 ~ 40Acciaio inox / Alluminio

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico