Codice articolo del costruttore: KR-VA-6
Marca: KBK
Prezzo: 4.00 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Dimensione: 6
Forza assiale: 867 N
Foro standard
D / H7: 6
A: 16 mm
H: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KR-VA-6
Codice componente
|
---|
KR-VA-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione | Forza assiale (N) | Foro standard D / H7 | A (mm) | H (mm) | E (mm) | B (mm) | Vite F (ISO4762) | Coppia di serraggio viti (Nm) | Chiavetta | Massa (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | 7 giorni | 6 | 867 | 6 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 1.3 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.011 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Collare, fessura singola, KR-VA, il codice articolo è il seguente: KR-VA-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KR-VA-6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensione
Forza assiale(N)
Foro standard
D / H7
A(mm)
H(mm)
E(mm)
B(mm)
Vite
F (ISO4762)
Coppia di serraggio viti(Nm)
Chiavetta
Massa(Kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KR-VA-12-N |
KR-VA-15 |
KR-VA-15-N |
KR-VA-6-N |
KR-VA-8 |
KR-VA-8-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione | Forza assiale (N) | Foro standard D / H7 | A (mm) | H (mm) | E (mm) | B (mm) | Vite F (ISO4762) | Coppia di serraggio viti (Nm) | Chiavetta | Massa (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.29 € | 1 | 7 giorni | 12 | 1398 | 12 | 28 | 9.5 | 11 | 31.8 | M4x12 | 3 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.039 | ||
7.30 € | 1 | 7 giorni | 15 | 2288 | 15 | 34 | 12 | 13 | 39.4 | M5x16 | 6 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.065 | ||
10.95 € | 1 | 7 giorni | 15 | 2288 | 15 | 34 | 12 | 13 | 39.4 | M5x16 | 6 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.065 | ||
7.64 € | 1 | 7 giorni | 6 | 867 | 6 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 1.3 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.011 | ||
4.04 € | 1 | 7 giorni | 8 | 867 | 8 | 18 | 6 | 9 | 22.4 | M3x8 | 1.3 | Non sono disponibili le sedi per chiavette | 0.012 | ||
7.67 € | 1 | 7 giorni | 8 | 867 | 8 | 18 | 6 | 9 | 22.4 | M3x8 | 1.3 | Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette | 0.012 |