Codice articolo del costruttore: 23250.0541
Marca: HALDER
Prezzo: 159.96 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa S: 65 mm
l1: 47 mm
l2: 42 mm
b1: 12,5 mm
h1: 4,4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23250.0541
Codice componente
|
---|
23250.0541 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | b1 (mm) | h1 (mm) | per ganasce a cuneo | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.96 € | 1 | 4 giorni | 65 | 47 | 42 | 12,5 | 4,4 | 23250.0510 - .0515 | 60 |
Loading...
b2(mm) | 44 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì | Conformità REACH | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio da utensili, temprato |
Si trova sulla pagina di Piastre di arresto per ganasce a cuneo, per liste di bloccaggio , il codice articolo è il seguente: 23250.0541.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23250.0541.
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
l1(mm)
l2(mm)
b1(mm)
h1(mm)
per ganasce a cuneo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23250.0540 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa S (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | b1 (mm) | h1 (mm) | per ganasce a cuneo | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.96 € | 1 | 4 giorni | - | 31 | 5 | 10 | 6,4 | 23250.0501 - .0503 | 61 |