I bloccaggi verticali a spinta sono degli elementi di bloccaggio meccanici universali per il cambio e il bloccaggio rapido e confortevole dei pezzi da lavorare grazie al braccio di serraggio orientabile a mano.
I bloccaggi offrono i seguenti vantaggi:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23310.0065 |
23310.0067 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | h1 max. (mm) | h1 min. (mm) | h2 min. (mm) | h2 max. (mm) | h3 (mm) | Corsa (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495.69 € | 1 | 4 giorni | 98 | 68 | 96 | 126 | 17 | 30 | 2307 | |||
521.84 € | 1 | 4 giorni | 135 | 95 | 123 | 163 | 24 | 40 | 3020 |
Loading...
b1(mm) | 60 | b2(mm) | 24 | d1(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
d3(mm) | M16 | l1(mm) | 99 | l2(mm) | 69 |
l3(mm) | 53 | WS(mm) | 55 | Forza di bloccaggio(kN) | 15 |
Staffa | Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Coppia di serraggio(Nm) | 70 | d1 [h9](mm) | 60 |
Configura
Proprietà di base
h1 max.(mm)
h1 min.(mm)
h2 min.(mm)
h2 max.(mm)
h3(mm)
Corsa(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali