Posizionatore, lisci, lunghi, con collare e sfera

Posizionatore, lisci, lunghi, con collare e sfera

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Questa versione ha forze elastiche più elevate rispetto alla versione standard."EH 22080. Pressori a molla, lisci, con colletto e sfera".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22080.1104
22080.1105
22080.1106
22080.1108
22080.1110
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Location hole
(mm)
Corsa [+0.2, -0.1]
(mm)
Peso
(g)

1.59 €

1 3 giorni 10434,63,85410,7~ 0,9~ 1,8~ 5,6~ 12,9~ 1940,90,6

1.63 €

1 4 giorni 10545,64,85512~ 0,9~ 2,1~ 6~ 19,3~ 29,251,31

1.71 €

1 4 giorni 10656,55,85615~ 1~ 2,3~ 8,2~ 28~ 47,561,71,7

1.78 €

1 4 giorni 1086,58,57,55818~ 1,1~ 2,9~ 9,5~ 40~ 67,382,33,6

2.02 €

1 4 giorni 10108,5119,551026~ 1,5~ 4,2~ 14,3~ 66~ 105103,17,6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Temperatura max.(°C) 250 Molla Acciaio inox
Sfera Acciaio inox, temperato Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH
Corpo Acciaio inox 1.4303

Supporto tecnico