Codice articolo del costruttore: 22351.0005
Marca: HALDER
Prezzo: 120.42 €
Tempi di consegna: 4 giorni
d1: 8 mm
d2: 9,35 mm
l1: 35 mm
l2: 8,75 mm
l4: 36 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22351.0005
Codice componente
|
---|
22351.0005 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | Diametro nominale (inch) | d5 min. (mm) | Foro di ricezione [H11] (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 9,35 | 35 | 8,75 | 36 | 8 | 9,85 | 8 | 136 |
Loading...
d3(mm) | 21,5 | d4(mm) | 14 | l3(mm) | 18,7 |
---|---|---|---|---|---|
l5(mm) | 100 | Temperatura max.(°C) | 250 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì |
Conformità REACH | sì | Materiale Molla | Acciaio inox | Materiale Impugnatura | Alluminio, anodizzato blu |
Pulsante | Alluminio, anodizzato blu | F1(N) | 500 |
Si trova sulla pagina di Perni di sollevamento, autobloccanti, con impugnatura, il codice articolo è il seguente: 22351.0005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22351.0005.
Configura
Proprietà di base
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
Diametro nominale(inch)
d5 min.(mm)
Foro di ricezione [H11](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22351.0010 |
22351.0015 |
22351.0020 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | Diametro nominale (inch) | d5 min. (mm) | Foro di ricezione [H11] (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8,3 | 9,65 | 35 | 8,75 | 36 | 8. | 10,05 | 8,3 | 142 | |||
125.86 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 11,7 | 50 | 10,1 | 36,5 | 10 | 12,2 | 10 | 154 | |||
134.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 14,2 | 50 | 10,9 | 36,5 | 12 | 14,7 | 12 | 177 |