Codice articolo del costruttore: 22390.0024
Marca: HALDER
Prezzo: 58.47 €
Tempi di consegna: 4 giorni
d1: 6 mm
d2: 7 mm
d3: 10 mm
l1: 20 mm
l2: 7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22390.0024
Codice componente
|
---|
22390.0024 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Resistenza al taglio, doppia min. (kN) | Foro di ricezione [H11] (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.47 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 7 | 10 | 20 | 7 | 26,2 | 23 | 6 | 7,7 |
Loading...
Temperatura max.(°C) | 400 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|---|---|---|---|---|
Materiale Molla | Lega resistente alla corrosione | Materiale Sfera | Ceramica |
Si trova sulla pagina di Imbastitori, autobloccanti, esecuzione compatta, in titanio, il codice articolo è il seguente: 22390.0024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22390.0024.
Configura
Proprietà di base
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Resistenza al taglio, doppia min.(kN)
Foro di ricezione [H11](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22390.0022 |
22390.0026 |
22390.0028 |
22390.0030 |
22390.0034 |
22390.0036 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Resistenza al taglio, doppia min. (kN) | Foro di ricezione [H11] (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.20 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 26,2 | 23 | 6 | 6,6 | |||
60.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 7 | 10 | 30 | 7 | 26,2 | 23 | 6 | 8,8 | |||
61.60 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 7 | 10 | 40 | 7 | 26,2 | 23 | 6 | 9,9 | |||
63.00 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 7 | 10 | 50 | 7 | 26,2 | 23 | 6 | 11 | |||
63.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 9,5 | 14 | 20 | 8,2 | 33,1 | 43 | 8 | 18 | |||
64.32 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 9,5 | 14 | 30 | 8,2 | 33,1 | 43 | 8 | 20 |