Anelli di serraggio con intaglio e maniglia a leva (07810)

Anelli di serraggio con intaglio e maniglia a leva (07810)
· Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi

· Accoppiamento preciso

· Forze di tenuta molto elevate

· Si evitano danni all'albero

· La maniglia a leva consente un serraggio senza utensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07810-11001
07810-11002
07810-11201
07810-11202
07810-11501
07810-11502
07810-11601
07810-11602
07810-11801
07810-11802
07810-12001
07810-12002
07810-12201
07810-12202
07810-12501
07810-12502
07810-12801
07810-12802
07810-13001
07810-13002
07810-14001
07810-14002
07810-15001
07810-15002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno Spessore Materiale Codice acciaio R
(mm)

12.94 €

1 4 giorni 10249Acciaio-44.1

20.01 €

1 4 giorni 10249Acciaio inox1.430544.1

13.21 €

1 4 giorni 122811Acciaio-90.4

20.30 €

1 4 giorni 122811Acciaio inox1.430590.4

14.31 €

1 4 giorni 153413Acciaio-105

23.72 €

1 4 giorni 153413Acciaio inox1.4305105

14.61 €

1 4 giorni 163413Acciaio-105

23.98 €

1 4 giorni 163413Acciaio inox1.4305105

15.22 €

1 4 giorni 183613Acciaio-105.7

26.48 €

1 4 giorni 183613Acciaio inox1.4305105.7

15.94 €

1 4 giorni 204015Acciaio-103.8

30.69 €

1 4 giorni 204015Acciaio inox1.4305103.8

15.94 €

1 4 giorni 224215Acciaio-104.2

31.52 €

1 4 giorni 224215Acciaio inox1.4305104.2

16.85 €

1 4 giorni 254515Acciaio-104.8

32.36 €

1 4 giorni 254515Acciaio inox1.4305104.8

16.85 €

1 4 giorni 284815Acciaio-106.8

34.00 €

1 4 giorni 284815Acciaio inox1.4305106.8

19.35 €

1 4 giorni 305415Acciaio-112.6

35.67 €

1 4 giorni 305415Acciaio inox1.4305112.6

21.97 €

1 4 giorni 406015Acciaio-113.2

49.50 €

1 4 giorni 406015Acciaio inox1.4305113.2

40.79 €

1 4 giorni 507819Acciaio-150.2

98.21 €

1 4 giorni 507819Acciaio inox1.4305150.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Con spacco Forma A

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico