Anelli di serraggio con intaglio, interno (07810)

Anelli di serraggio con intaglio, interno (07810)
· Intaglio interno

· Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi

· Accoppiamento preciso

· Forze di tenuta molto elevate

· Si evitano danni all'albero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07810-00401
07810-00402
07810-00403
07810-00404
07810-00501
07810-00502
07810-00503
07810-00504
07810-00601
07810-00602
07810-00603
07810-00604
07810-00801
07810-00802
07810-00803
07810-00804
07810-01001
07810-01002
07810-01003
07810-01004
07810-01201
07810-01202
07810-01203
07810-01204
07810-01501
07810-01502
07810-01503
07810-01504
07810-01601
07810-01602
07810-01603
07810-01604
07810-01801
07810-01802
07810-01803
07810-01804
07810-02001
07810-02002
07810-02003
07810-02004
07810-02201
07810-02202
07810-02203
07810-02204
07810-02501
07810-02502
07810-02503
07810-02504
07810-02801
07810-02802
07810-02803
07810-02804
07810-03001
07810-03002
07810-03003
07810-03004
07810-04001
07810-04002
07810-04003
07810-04004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno Spessore Materiale Codice acciaio C (DIN 912) R
(mm)

3.46 €

1 4 giorni 4169Acciaio-M3x820.7

7.74 €

1 4 giorni 4169Acciaio inox1.4305M3x820.7

5.20 €

1 4 giorni 4169Alluminio-M3x820.7

10.05 €

1 4 giorni 4169Acciaio inox1.4404M3x820.7

3.46 €

1 4 giorni 5169Acciaio-M3x820.7

7.74 €

1 4 giorni 5169Acciaio inox1.4305M3x820.7

5.20 €

1 4 giorni 5169Alluminio-M3x820.7

10.05 €

1 4 giorni 5169Acciaio inox1.4404M3x820.7

3.46 €

1 4 giorni 6169Acciaio-M3x820.7

7.74 €

1 4 giorni 6169Acciaio inox1.4305M3x820.7

5.20 €

1 4 giorni 6169Alluminio-M3x820.7

10.05 €

1 4 giorni 6169Acciaio inox1.4404M3x820.7

3.46 €

1 4 giorni 8189Acciaio-M3x822.4

8.11 €

1 4 giorni 8189Acciaio inox1.4305M3x822.4

5.59 €

1 4 giorni 8189Alluminio-M3x822.4

10.89 €

1 4 giorni 8189Acciaio inox1.4404M3x822.4

4.36 €

1 4 giorni 10249Acciaio-M3x1026

10.82 €

1 4 giorni 10249Acciaio inox1.4305M3x1026

6.72 €

1 4 giorni 10249Alluminio-M3x1026

13.83 €

1 4 giorni 10249Acciaio inox1.4404M3x1026

4.75 €

1 4 giorni 122811Acciaio-M4x1231.8

11.50 €

1 4 giorni 122811Acciaio inox1.4305M4x1231.8

7.29 €

1 4 giorni 122811Alluminio-M4x1231.8

14.31 €

1 4 giorni 122811Acciaio inox1.4404M4x1231.8

5.58 €

1 4 giorni 153413Acciaio-M5x1639.4

13.34 €

1 4 giorni 153413Acciaio inox1.4305M5x1639.4

10.85 €

1 4 giorni 153413Alluminio-M5x1639.4

17.11 €

1 4 giorni 153413Acciaio inox1.4404M5x1639.4

5.58 €

1 4 giorni 163413Acciaio-M5x1639.4

13.34 €

1 4 giorni 163413Acciaio inox1.4305M5x1639.4

10.85 €

1 4 giorni 163413Alluminio-M5x1639.4

17.11 €

1 4 giorni 163413Acciaio inox1.4404M5x1639.4

6.44 €

1 4 giorni 183613Acciaio-M5x1641.1

15.39 €

1 4 giorni 183613Acciaio inox1.4305M5x1641.1

12.34 €

1 4 giorni 183613Alluminio-M5x1641.1

19.55 €

1 4 giorni 183613Acciaio inox1.4404M5x1641.1

7.26 €

1 4 giorni 204015Acciaio-M6x1846.4

19.25 €

1 4 giorni 204015Acciaio inox1.4305M6x1846.4

12.34 €

1 4 giorni 204015Alluminio-M6x1846.4

21.96 €

1 4 giorni 204015Acciaio inox1.4404M6x1846.4

7.62 €

1 4 giorni 224215Acciaio-M6x1848.1

20.27 €

1 4 giorni 224215Acciaio inox1.4305M6x1848.1

12.68 €

1 4 giorni 224215Alluminio-M6x1848.1

23.07 €

1 4 giorni 224215Acciaio inox1.4404M6x1848.1

7.91 €

1 4 giorni 254515Acciaio-M6x1850.8

21.61 €

1 4 giorni 254515Acciaio inox1.4305M6x1850.8

14.96 €

1 4 giorni 254515Alluminio-M6x1850.8

24.30 €

1 4 giorni 254515Acciaio inox1.4404M6x1850.8

8.43 €

1 4 giorni 284815Acciaio-M6x1853.7

23.13 €

1 4 giorni 284815Acciaio inox1.4305M6x1853.7

19.43 €

1 4 giorni 284815Alluminio-M6x1853.7

27.37 €

1 4 giorni 284815Acciaio inox1.4404M6x1853.7

9.78 €

1 4 giorni 305415Acciaio-M6x1858.6

23.85 €

1 4 giorni 305415Acciaio inox1.4305M6x1858.6

19.43 €

1 4 giorni 305415Alluminio-M6x1858.6

28.06 €

1 4 giorni 305415Acciaio inox1.4404M6x1858.6

11.36 €

1 4 giorni 406015Acciaio-M6x1865

29.78 €

1 4 giorni 406015Acciaio inox1.4305M6x1865

25.79 €

1 4 giorni 406015Alluminio-M6x1865

35.05 €

1 4 giorni 406015Acciaio inox1.4404M6x1865

Loading...

Informazioni di base

Metodo di serraggio Con spacco Forma A

Supporto tecnico