Ghiere DIN 705, acciaio inox, Forma E, esagono incassato (07800)

Ghiere DIN 705, acciaio inox, Forma E, esagono incassato (07800)
· Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi

· Accoppiamento preciso

· Forze di tenuta molto elevate

· Si evitano danni all'albero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07800-300302
07800-300402
07800-300502
07800-300602
07800-300702
07800-300802
07800-300902
07800-301002
07800-301102
07800-301202
07800-301402
07800-301502
07800-301602
07800-301802
07800-302002
07800-302402
07800-302502
07800-302602
07800-302802
07800-303002
07800-303202
07800-303502
07800-303602
07800-303802
07800-304002
07800-304202
07800-304502
07800-304802
07800-305002
07800-305202
07800-305502
07800-305602
07800-305802
07800-306002
07800-306302
07800-306502
07800-306802
07800-307002
07800-307202
07800-307502
07800-308002
07800-308502
07800-309002
07800-310002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno Spessore D3 (vite senza testa)
(mm)

1.61 €

1 4 giorni 375M2x3

1.63 €

1 4 giorni 485M2.5x3

1.63 €

1 4 giorni 5106M3x4

1.71 €

1 4 giorni 6128M4x5

1.71 €

1 4 giorni 7128M4x5

2.11 €

1 4 giorni 8168M4x6

2.35 €

1 4 giorni 91810M5x8

2.50 €

1 4 giorni 102010M5x8

2.59 €

1 4 giorni 112010M5x8

3.31 €

1 4 giorni 122212M6x8

3.77 €

1 4 giorni 142512M6x8

3.77 €

1 4 giorni 152512M6x8

5.29 €

1 4 giorni 162812M6x8

6.56 €

1 4 giorni 183214M6x8

6.56 €

1 4 giorni 203214M6x8

10.82 €

1 4 giorni 244016M8x12

10.82 €

1 4 giorni 254016M8x10

10.82 €

1 4 giorni 264016M8x10

12.70 €

1 4 giorni 284516M8x12

12.70 €

1 4 giorni 304516M8x10

16.05 €

1 4 giorni 325016M8x12

17.07 €

1 4 giorni 355616M8x12

19.20 €

1 4 giorni 365616M8x12

20.48 €

1 4 giorni 385616M8x12

26.84 €

1 4 giorni 406318M10x16

26.84 €

1 4 giorni 426318M10x16

31.16 €

1 4 giorni 457018M10x16

31.16 €

1 4 giorni 487018M10x16

33.31 €

1 4 giorni 508018M10x16

33.31 €

1 4 giorni 528018M10x16

33.31 €

1 4 giorni 558018M10x16

33.31 €

1 4 giorni 568018M10x16

51.20 €

1 4 giorni 589020M10x16

51.20 €

1 4 giorni 609020M10x16

51.20 €

1 4 giorni 639020M10x16

67.65 €

1 4 giorni 6510020M10x20

67.65 €

1 4 giorni 6810020M10x20

67.65 €

1 4 giorni 7010020M10x20

90.89 €

1 4 giorni 7210020M10x20

90.89 €

1 4 giorni 7511022M12x20

90.89 €

1 4 giorni 8011022M12x20

118.25 €

1 4 giorni 8512522M12x25

118.25 €

1 4 giorni 9012522M12x20

139.82 €

1 4 giorni 10014025M12x25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Vite di fermo Materiale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Lucido
Forma E Forma-Tipo Grano con cava esagonale

Supporto tecnico