Indicatore di posizione (21901) (Codici componente)

Indicatore di posizione (21901)
· Lettura diretta dei valori di misura impostati

· Struttura piccola con display molto chiaro

· Ideale per brevi distanze tra i mandrini e diametri degli alberi ridotti

· Resistenza alle temperature fino a 80 °C

· Resistenza agli oli e ai solventi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21901-01001111
21901-01001112
21901-01001121
21901-01001122
21901-01001211
21901-01001212
21901-01001221
21901-01001222
21901-01001311
21901-01001312
21901-01001321
21901-01001322
21901-01001411
21901-01001412
21901-01001421
21901-01001422
21901-02001111
21901-02001112
21901-02001121
21901-02001122
21901-02001211
21901-02001212
21901-02001221
21901-02001222
21901-02001311
21901-02001312
21901-02001321
21901-02001322
21901-02001411
21901-02001412
21901-02001421
21901-02001422
21901-02501111
21901-02501112
21901-02501121
21901-02501122
21901-02501211
21901-02501212
21901-02501221
21901-02501222
21901-02501311
21901-02501312
21901-02501321
21901-02501322
21901-02501411
21901-02501412
21901-02501421
21901-02501422
21901-03001111
21901-03001112
21901-03001121
21901-03001122
21901-03001211
21901-03001212
21901-03001221
21901-03001222
21901-03001311
21901-03001312
21901-03001321
21901-03001322
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale P=passo
(mm)
Posizione montaggio Conteggio direzione Indicatore dopo una rotazione Giri massimi

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200411101,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero11101,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200411201,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero11201,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200412101,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero12101,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200412201,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero12201,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200413101,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero13101,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200413201,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero13201,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200414101,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero14101,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200414201,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero14201,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200421102,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero21102,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200421202,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero21202,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200422102,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero22102,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200422202,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero22202,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200423102,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero23102,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200423202,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero23202,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200424102,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero24102,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200424202,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero24202,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 20042.51102,5500

76.15 €

1 4 giorni Nero2.51102,5500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 20042.51202,5500

76.15 €

1 4 giorni Nero2.51202,5500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 20042.52102,5500

76.15 €

1 4 giorni Nero2.52102,5500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 20042.52202,5500

76.15 €

1 4 giorni Nero2.52202,5500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 20042.53102,5500

76.15 €

1 4 giorni Nero2.53102,5500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 20042.53202,5500

76.15 €

1 4 giorni Nero2.53202,5500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 20042.54102,5500

76.15 €

1 4 giorni Nero2.54102,5500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 20042.54202,5500

76.15 €

1 4 giorni Nero2.54202,5500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200431103,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero31103,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200431203,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero31203,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200432103,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero32103,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200432203,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero32203,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200433103,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero33103,0500

76.15 €

1 4 giorni Arancione RAL 200433203,0500

76.15 €

1 4 giorni Nero33203,0500

Loading...

Informazioni di base

Type Indicatori di posizione Materiale principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio
B=larghezza(mm) 26 D=diametro alesaggio(mm) 10 H=altezza(mm) 33
L=lunghezza(mm) 22 Punto decimale in posizione 1

Supporto tecnico