Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20.5 | 1 | M5 | 16 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30.5 | 1 | M5 | 16 | ||
7.66 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40.5 | 1 | M5 | 16 | ||
7.66 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50.5 | 1 | M5 | 16 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 19.8 | 1 | M6 | 16 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 29.8 | 1 | M6 | 16 | ||
7.66 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 39.8 | 1 | M6 | 16 | ||
7.66 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 49.8 | 1 | M6 | 16 | ||
8.02 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 3.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 19.8 | 2 | M6 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 3.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 29.8 | 2 | M6 | 20 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 3.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 39.8 | 2 | M6 | 20 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 3.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 49.8 | 2 | M6 | 20 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 3.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 59.8 | 2 | M6 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 19.6 | 2 | M8 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 29.6 | 2 | M8 | 20 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 39.6 | 2 | M8 | 20 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 49.6 | 2 | M8 | 20 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 59.6 | 2 | M8 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 6.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 19.9 | 2 | M10 | 20 | ||
8.02 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 6.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 29.9 | 2 | M10 | 20 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 6.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 39.9 | 2 | M10 | 20 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 6.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 49.9 | 2 | M10 | 20 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 6.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 59.9 | 2 | M10 | 20 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Plastica | Materiale dei componenti | Spilla POM |
Forma | B | Colore principale | Grigio nero RAL 7021 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali