Maniglie a leva in acciaio con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito (06441)

Maniglie a leva in acciaio con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito (06441)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06441-110X20
06441-110X25
06441-110X30
06441-110X35
06441-110X40
06441-110X45
06441-110X50
06441-110X55
06441-110X60
06441-110X70
06441-110X80
06441-110X90
06441-112X20
06441-112X25
06441-112X30
06441-112X35
06441-112X40
06441-112X45
06441-112X50
06441-112X55
06441-112X60
06441-112X70
06441-112X80
06441-112X90
06441-212X25
06441-212X30
06441-212X35
06441-212X40
06441-212X45
06441-212X50
06441-212X55
06441-212X60
06441-212X70
06441-212X80
06441-212X90
06441-216X25
06441-216X30
06441-216X35
06441-216X40
06441-216X45
06441-216X50
06441-216X55
06441-216X60
06441-216X70
06441-216X80
06441-216X90
06441-316X30
06441-316X40
06441-316X50
06441-316X60
06441-316X70
06441-316X80
06441-316X90
06441-320X30
06441-320X40
06441-320X50
06441-320X60
06441-320X70
06441-320X80
06441-320X90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

24.30 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5201M1024

24.30 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5251M1024

24.30 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5301M1024

25.50 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5351M1024

25.50 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5401M1024

25.50 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5451M1024

25.50 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5501M1024

25.50 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5551M1024

25.50 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5601M1024

26.34 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5701M1024

26.34 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5801M1024

26.34 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5901M1024

24.30 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5201M1224

24.30 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5251M1224

24.30 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5301M1224

25.50 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5351M1224

25.50 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5401M1224

25.50 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5451M1224

25.50 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5501M1224

25.50 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5551M1224

25.50 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5601M1224

26.34 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5701M1224

26.34 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5801M1224

26.34 €

1 4 giorni 8310719282040.56568.5901M1224

32.71 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584252M1226

32.71 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584302M1226

33.91 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584352M1226

33.91 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584402M1226

33.91 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584452M1226

33.91 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584502M1226

33.91 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584552M1226

33.91 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584602M1226

35.02 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584702M1226

35.02 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584802M1226

35.02 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584902M1226

32.71 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584252M1626

32.71 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584302M1626

33.91 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584352M1626

33.91 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584402M1626

33.91 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584452M1626

33.91 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584502M1626

33.91 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584552M1626

33.91 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584602M1626

35.02 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584702M1626

35.02 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584802M1626

35.02 €

1 4 giorni 10813823352551.579.584902M1626

45.10 €

1 4 giorni 132168304330609397.5303M1636

46.66 €

1 4 giorni 132168304330609397.5403M1636

46.66 €

1 4 giorni 132168304330609397.5503M1636

46.66 €

1 4 giorni 132168304330609397.5603M1636

48.51 €

1 4 giorni 132168304330609397.5703M1636

48.51 €

1 4 giorni 132168304330609397.5803M1636

48.51 €

1 4 giorni 132168304330609397.5903M1636

45.10 €

1 4 giorni 132168304330609397.5303M2036

46.66 €

1 4 giorni 132168304330609397.5403M2036

46.66 €

1 4 giorni 132168304330609397.5503M2036

46.66 €

1 4 giorni 132168304330609397.5603M2036

48.51 €

1 4 giorni 132168304330609397.5703M2036

48.51 €

1 4 giorni 132168304330609397.5803M2036

48.51 €

1 4 giorni 132168304330609397.5903M2036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio H1(mm) 12

Supporto tecnico