Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06440-1108 |
06440-1110 |
06440-1112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | X=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|
43.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | ||
43.79 € | 1 | 4 giorni | M10 | ||
43.79 € | 1 | 4 giorni | M12 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza impugnatura(mm) | 83 | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Colore principale | Elettrolucidato | A1(mm) | 107 | D(mm) | 19 |
D1(mm) | 28 | D2(mm) | 20 | H(mm) | 40.5 |
H1(mm) | 12 | H3=altezza maniglia(mm) | 65 | H4(mm) | 68.5 |
Misura | 1 | T=profondità della filettatura(mm) | 17 | N. di denti | 24 |
Configura
Proprietà di base
X=filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali