Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e pulsante, inserto filettato in acciaio inox (06601)

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e pulsante, inserto filettato in acciaio inox (06601)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Il pulsante facilita il rilascio e l'utilizzazione sicura della leva

· Diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06601-71104
06601-71105
06601-71106
06601-71206
06601-71208
06601-71308
06601-71310
06601-71410
06601-71412
06601-71512
06601-71516
06601-72104
06601-72105
06601-72106
06601-72206
06601-72208
06601-72308
06601-72310
06601-72410
06601-72412
06601-72512
06601-72516
06601-73104
06601-73105
06601-73106
06601-73206
06601-73208
06601-73308
06601-73310
06601-73410
06601-73412
06601-73512
06601-73516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore dei componenti Colore principale A
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

7.40 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702140477.5101314.525.54153033.51M4916

7.40 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702140477.5101314.525.54153033.51M5916

7.40 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702140477.5101314.525.54153033.51M6916

8.72 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.52M61220

8.72 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.52M81220

10.74 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 70218091.5111621.52338.5102453.5583M81422

10.74 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 70218091.5111621.52338.5102453.5583M101422

15.46 €

1 4 giorni 95Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702195109131925.527.544.6102661664M101724

15.46 €

1 4 giorni 95Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702195109131925.527.544.6102661664M121724

18.62 €

1 4 giorni 110Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702111012615.5233032.550.6123372775M122326

18.62 €

1 4 giorni 110Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702111012615.5233032.550.6123372775M162326

7.40 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021Arancio puro RAL 200440477.5101314.525.54153033.51M4916

7.40 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021Arancio puro RAL 200440477.5101314.525.54153033.51M5916

7.40 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021Arancio puro RAL 200440477.5101314.525.54153033.51M6916

8.72 €

1 4 giorni 65Grigio nero RAL 7021Arancio puro RAL 200465759.513.51819.529.56.517.541.545.52M61220

8.72 €

1 4 giorni 65Grigio nero RAL 7021Arancio puro RAL 200465759.513.51819.529.56.517.541.545.52M81220

10.74 €

1 4 giorni 80Grigio nero RAL 7021Arancio puro RAL 20048091.5111621.52338.5102453.5583M81422

10.74 €

1 4 giorni 80Grigio nero RAL 7021Arancio puro RAL 20048091.5111621.52338.5102453.5583M101422

15.46 €

1 4 giorni 95Grigio nero RAL 7021Arancio puro RAL 200495109131925.527.544.6102661664M101724

15.46 €

1 4 giorni 95Grigio nero RAL 7021Arancio puro RAL 200495109131925.527.544.6102661664M121724

18.62 €

1 4 giorni 110Grigio nero RAL 7021Arancio puro RAL 200411012615.5233032.550.6123372775M122326

18.62 €

1 4 giorni 110Grigio nero RAL 7021Arancio puro RAL 200411012615.5233032.550.6123372775M162326

7.40 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021Rosso RAL 302040477.5101314.525.54153033.51M4916

7.40 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021Rosso RAL 302040477.5101314.525.54153033.51M5916

7.40 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021Rosso RAL 302040477.5101314.525.54153033.51M6916

8.72 €

1 4 giorni 65Grigio nero RAL 7021Rosso RAL 302065759.513.51819.529.56.517.541.545.52M61220

8.72 €

1 4 giorni 65Grigio nero RAL 7021Rosso RAL 302065759.513.51819.529.56.517.541.545.52M81220

10.74 €

1 4 giorni 80Grigio nero RAL 7021Rosso RAL 30208091.5111621.52338.5102453.5583M81422

10.74 €

1 4 giorni 80Grigio nero RAL 7021Rosso RAL 30208091.5111621.52338.5102453.5583M101422

15.46 €

1 4 giorni 95Grigio nero RAL 7021Rosso RAL 302095109131925.527.544.6102661664M101724

15.46 €

1 4 giorni 95Grigio nero RAL 7021Rosso RAL 302095109131925.527.544.6102661664M121724

18.62 €

1 4 giorni 110Grigio nero RAL 7021Rosso RAL 302011012615.5233032.550.6123372775M122326

18.62 €

1 4 giorni 110Grigio nero RAL 7021Rosso RAL 302011012615.5233032.550.6123372775M162326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Maniglia a ripresa a L Con pulsante Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica
Materiale dei componenti Acciaio inox

Supporto tecnico