Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (06611)

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (06611)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· 6 colori disponibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06611-1051X10
06611-1051X15
06611-1051X20
06611-1051X25
06611-1052X10
06611-1052X15
06611-1052X20
06611-1052X25
06611-10516X10
06611-10516X15
06611-10516X20
06611-10516X25
06611-10584X10
06611-10584X15
06611-10584X20
06611-10584X25
06611-10586X10
06611-10586X15
06611-10586X20
06611-10586X25
06611-10587X10
06611-10587X15
06611-10587X20
06611-10587X25
06611-10588X10
06611-10588X15
06611-10588X20
06611-10588X25
06611-1061X10
06611-1061X15
06611-1061X20
06611-1061X25
06611-1061X30
06611-1061X40
06611-1061X50
06611-1062X10
06611-1062X15
06611-1062X20
06611-1062X25
06611-1062X30
06611-1062X40
06611-1062X50
06611-10616X10
06611-10616X15
06611-10616X20
06611-10616X25
06611-10616X30
06611-10616X40
06611-10616X50
06611-10684X10
06611-10684X15
06611-10684X20
06611-10684X25
06611-10684X30
06611-10684X40
06611-10684X50
06611-10686X10
06611-10686X15
06611-10686X20
06611-10686X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

7.92 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021477.5101314.524.54153033.5101M516

7.92 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021477.5101314.524.54153033.5151M516

7.92 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021477.5101314.524.54153033.5201M516

7.92 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021477.5101314.524.54153033.5251M516

7.92 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5101M516

7.92 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5151M516

7.92 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5201M516

7.92 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5251M516

7.92 €

1 4 giorni 40Giallo colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5101M516

7.92 €

1 4 giorni 40Giallo colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5151M516

7.92 €

1 4 giorni 40Giallo colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5201M516

7.92 €

1 4 giorni 40Giallo colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5251M516

7.92 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020477.5101314.524.54153033.5101M516

7.92 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020477.5101314.524.54153033.5151M516

7.92 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020477.5101314.524.54153033.5201M516

7.92 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020477.5101314.524.54153033.5251M516

7.92 €

1 4 giorni 40Verde segnaletico RAL 6032477.5101314.524.54153033.5101M516

7.92 €

1 4 giorni 40Verde segnaletico RAL 6032477.5101314.524.54153033.5151M516

7.92 €

1 4 giorni 40Verde segnaletico RAL 6032477.5101314.524.54153033.5201M516

7.92 €

1 4 giorni 40Verde segnaletico RAL 6032477.5101314.524.54153033.5251M516

7.92 €

1 4 giorni 40Blu semaforo RAL 5017477.5101314.524.54153033.5101M516

7.92 €

1 4 giorni 40Blu semaforo RAL 5017477.5101314.524.54153033.5151M516

7.92 €

1 4 giorni 40Blu semaforo RAL 5017477.5101314.524.54153033.5201M516

7.92 €

1 4 giorni 40Blu semaforo RAL 5017477.5101314.524.54153033.5251M516

7.92 €

1 4 giorni 40Grigio chiaro RAL 7035477.5101314.524.54153033.5101M516

7.92 €

1 4 giorni 40Grigio chiaro RAL 7035477.5101314.524.54153033.5151M516

7.92 €

1 4 giorni 40Grigio chiaro RAL 7035477.5101314.524.54153033.5201M516

7.92 €

1 4 giorni 40Grigio chiaro RAL 7035477.5101314.524.54153033.5251M516

7.92 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021477.5101314.524.54153033.5101M616

7.92 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021477.5101314.524.54153033.5151M616

7.92 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021477.5101314.524.54153033.5201M616

7.92 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021477.5101314.524.54153033.5251M616

7.92 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021477.5101314.524.54153033.5301M616

8.50 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021477.5101314.524.54153033.5401M616

8.50 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021477.5101314.524.54153033.5501M616

7.92 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5101M616

7.92 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5151M616

7.92 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5201M616

7.92 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5251M616

7.92 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5301M616

8.50 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5401M616

8.50 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5501M616

7.92 €

1 4 giorni 40Giallo colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5101M616

7.92 €

1 4 giorni 40Giallo colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5151M616

7.92 €

1 4 giorni 40Giallo colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5201M616

7.92 €

1 4 giorni 40Giallo colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5251M616

7.92 €

1 4 giorni 40Giallo colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5301M616

8.50 €

1 4 giorni 40Giallo colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5401M616

8.50 €

1 4 giorni 40Giallo colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5501M616

7.92 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020477.5101314.524.54153033.5101M616

7.92 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020477.5101314.524.54153033.5151M616

7.92 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020477.5101314.524.54153033.5201M616

7.92 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020477.5101314.524.54153033.5251M616

7.92 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020477.5101314.524.54153033.5301M616

8.50 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020477.5101314.524.54153033.5401M616

8.50 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020477.5101314.524.54153033.5501M616

7.92 €

1 4 giorni 40Verde segnaletico RAL 6032477.5101314.524.54153033.5101M616

7.92 €

1 4 giorni 40Verde segnaletico RAL 6032477.5101314.524.54153033.5151M616

7.92 €

1 4 giorni 40Verde segnaletico RAL 6032477.5101314.524.54153033.5201M616

7.92 €

1 4 giorni 40Verde segnaletico RAL 6032477.5101314.524.54153033.5251M616

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio inox

Supporto tecnico