Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox (06601)

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox (06601)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· 6 colori disponibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06601-1041
06601-1042
06601-10416
06601-10484
06601-10486
06601-10487
06601-10488
06601-1051
06601-1052
06601-10516
06601-10584
06601-10586
06601-10587
06601-10588
06601-1061
06601-1062
06601-10616
06601-10684
06601-10686
06601-10687
06601-10688
06601-2061
06601-2062
06601-20616
06601-20684
06601-20686
06601-20687
06601-20688
06601-2081
06601-2082
06601-20816
06601-20884
06601-20886
06601-20887
06601-20888
06601-3081
06601-3082
06601-30816
06601-30884
06601-30886
06601-30887
06601-30888
06601-3101
06601-3102
06601-31016
06601-31084
06601-31086
06601-31087
06601-31088
06601-4101
06601-4102
06601-41016
06601-41084
06601-41086
06601-41087
06601-41088
06601-4121
06601-4122
06601-41216
06601-41284
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

7.40 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021477.5101314.524.54153033.51M4916

7.40 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.51M4916

7.40 €

1 4 giorni 40Giallo colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.51M4916

7.40 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020477.5101314.524.54153033.51M4916

7.40 €

1 4 giorni 40Verde segnaletico RAL 6032477.5101314.524.54153033.51M4916

7.40 €

1 4 giorni 40Blu semaforo RAL 5017477.5101314.524.54153033.51M4916

7.40 €

1 4 giorni 40Grigio chiaro RAL 7035477.5101314.524.54153033.51M4916

7.40 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021477.5101314.524.54153033.51M5916

7.40 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.51M5916

7.40 €

1 4 giorni 40Giallo colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.51M5916

7.40 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020477.5101314.524.54153033.51M5916

7.40 €

1 4 giorni 40Verde segnaletico RAL 6032477.5101314.524.54153033.51M5916

7.40 €

1 4 giorni 40Blu semaforo RAL 5017477.5101314.524.54153033.51M5916

7.40 €

1 4 giorni 40Grigio chiaro RAL 7035477.5101314.524.54153033.51M5916

7.40 €

1 4 giorni 40Grigio nero RAL 7021477.5101314.524.54153033.51M6916

7.40 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.51M6916

7.40 €

1 4 giorni 40Giallo colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.51M6916

7.40 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020477.5101314.524.54153033.51M6916

7.40 €

1 4 giorni 40Verde segnaletico RAL 6032477.5101314.524.54153033.51M6916

7.40 €

1 4 giorni 40Blu semaforo RAL 5017477.5101314.524.54153033.51M6916

7.40 €

1 4 giorni 40Grigio chiaro RAL 7035477.5101314.524.54153033.51M6916

8.72 €

1 4 giorni 65Grigio nero RAL 7021759.513.51819.528.56.517.541.545.52M61220

8.72 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 2004759.513.51819.528.56.517.541.545.52M61220

8.72 €

1 4 giorni 65Giallo colza RAL 1021759.513.51819.528.56.517.541.545.52M61220

8.72 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020759.513.51819.528.56.517.541.545.52M61220

8.72 €

1 4 giorni 65Verde segnaletico RAL 6032759.513.51819.528.56.517.541.545.52M61220

8.72 €

1 4 giorni 65Blu semaforo RAL 5017759.513.51819.528.56.517.541.545.52M61220

8.72 €

1 4 giorni 65Grigio chiaro RAL 7035759.513.51819.528.56.517.541.545.52M61220

8.72 €

1 4 giorni 65Grigio nero RAL 7021759.513.51819.528.56.517.541.545.52M81220

8.72 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 2004759.513.51819.528.56.517.541.545.52M81220

8.72 €

1 4 giorni 65Giallo colza RAL 1021759.513.51819.528.56.517.541.545.52M81220

8.72 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020759.513.51819.528.56.517.541.545.52M81220

8.72 €

1 4 giorni 65Verde segnaletico RAL 6032759.513.51819.528.56.517.541.545.52M81220

8.72 €

1 4 giorni 65Blu semaforo RAL 5017759.513.51819.528.56.517.541.545.52M81220

8.72 €

1 4 giorni 65Grigio chiaro RAL 7035759.513.51819.528.56.517.541.545.52M81220

10.74 €

1 4 giorni 80Grigio nero RAL 702191.5111621.52337102453.5583M81422

10.74 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 200491.5111621.52337102453.5583M81422

10.74 €

1 4 giorni 80Giallo colza RAL 102191.5111621.52337102453.5583M81422

10.74 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 302091.5111621.52337102453.5583M81422

10.74 €

1 4 giorni 80Verde segnaletico RAL 603291.5111621.52337102453.5583M81422

10.74 €

1 4 giorni 80Blu semaforo RAL 501791.5111621.52337102453.5583M81422

10.74 €

1 4 giorni 80Grigio chiaro RAL 703591.5111621.52337102453.5583M81422

10.74 €

1 4 giorni 80Grigio nero RAL 702191.5111621.52337102453.5583M101422

10.74 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 200491.5111621.52337102453.5583M101422

10.74 €

1 4 giorni 80Giallo colza RAL 102191.5111621.52337102453.5583M101422

10.74 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 302091.5111621.52337102453.5583M101422

10.74 €

1 4 giorni 80Verde segnaletico RAL 603291.5111621.52337102453.5583M101422

10.74 €

1 4 giorni 80Blu semaforo RAL 501791.5111621.52337102453.5583M101422

10.74 €

1 4 giorni 80Grigio chiaro RAL 703591.5111621.52337102453.5583M101422

15.46 €

1 4 giorni 95Grigio nero RAL 7021109131925.527.543102661664M101724

15.46 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 2004109131925.527.543102661664M101724

15.46 €

1 4 giorni 95Giallo colza RAL 1021109131925.527.543102661664M101724

15.46 €

1 4 giorni 95Rosso RAL 3020109131925.527.543102661664M101724

15.46 €

1 4 giorni 95Verde segnaletico RAL 6032109131925.527.543102661664M101724

15.46 €

1 4 giorni 95Blu semaforo RAL 5017109131925.527.543102661664M101724

15.46 €

1 4 giorni 95Grigio chiaro RAL 7035109131925.527.543102661664M101724

15.46 €

1 4 giorni 95Grigio nero RAL 7021109131925.527.543102661664M121724

15.46 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 2004109131925.527.543102661664M121724

15.46 €

1 4 giorni 95Giallo colza RAL 1021109131925.527.543102661664M121724

15.46 €

1 4 giorni 95Rosso RAL 3020109131925.527.543102661664M121724

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio inox

Supporto tecnico