Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | ||
38.09 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | ||
38.09 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso rubino | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso rubino | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso rubino | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | ||
38.09 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso rubino | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio argento | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso rubino | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso rubino | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso rubino | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso rubino | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | ||
42.24 € | 1 | 4 giorni | 95 | Arancio puro RAL 2004 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | ||
42.24 € | 1 | 4 giorni | 95 | Arancio puro RAL 2004 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | ||
43.94 € | 1 | 4 giorni | 95 | Arancio puro RAL 2004 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | ||
43.94 € | 1 | 4 giorni | 95 | Arancio puro RAL 2004 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | ||
42.24 € | 1 | 4 giorni | 95 | Grigio argento | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | ||
42.24 € | 1 | 4 giorni | 95 | Grigio argento | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | ||
43.94 € | 1 | 4 giorni | 95 | Grigio argento | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | ||
43.94 € | 1 | 4 giorni | 95 | Grigio argento | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | ||
42.24 € | 1 | 4 giorni | 95 | Rosso rubino | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | ||
42.24 € | 1 | 4 giorni | 95 | Rosso rubino | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | ||
43.94 € | 1 | 4 giorni | 95 | Rosso rubino | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | ||
43.94 € | 1 | 4 giorni | 95 | Rosso rubino | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | ||
48.58 € | 1 | 4 giorni | 110 | Arancio puro RAL 2004 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 20 | 5 | M12 | ||
48.58 € | 1 | 4 giorni | 110 | Arancio puro RAL 2004 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 30 | 5 | M12 | ||
51.28 € | 1 | 4 giorni | 110 | Arancio puro RAL 2004 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 40 | 5 | M12 | ||
51.28 € | 1 | 4 giorni | 110 | Arancio puro RAL 2004 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 50 | 5 | M12 | ||
48.58 € | 1 | 4 giorni | 110 | Grigio argento | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 20 | 5 | M12 | ||
48.58 € | 1 | 4 giorni | 110 | Grigio argento | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 30 | 5 | M12 | ||
51.28 € | 1 | 4 giorni | 110 | Grigio argento | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 40 | 5 | M12 | ||
51.28 € | 1 | 4 giorni | 110 | Grigio argento | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 50 | 5 | M12 | ||
48.58 € | 1 | 4 giorni | 110 | Rosso rubino | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 20 | 5 | M12 | ||
48.58 € | 1 | 4 giorni | 110 | Rosso rubino | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 30 | 5 | M12 | ||
51.28 € | 1 | 4 giorni | 110 | Rosso rubino | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 40 | 5 | M12 | ||
51.28 € | 1 | 4 giorni | 110 | Rosso rubino | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 50 | 5 | M12 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio inossidabile |
Corpo con finitura superficiale | Rivestito in plastica | Componente di finitura superficiale | Lucido |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali