Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito (06610-10) (06610-10-20887X30)

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito (06610-10) 06610-10-20887X30

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06610-10-20887X30

Marca: NORELEM

Prezzo: 23.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza impugnatura: 65 mm

Materiale dei componenti: Acciaio

Colore principale: Blu semaforo RAL 5017

A1=lunghezza impugnatura: 77.5 mm

B: 9.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06610-10-20887X30

Codice componente
06610-10-20887X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale dei componenti Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura

23.68 €

1 4 giorni 65AcciaioBlu semaforo RAL 501777.59.42538.527.551.655.6302M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Componente di finitura superficiale Ossidato nero

Si trova sulla pagina di Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito (06610-10), il codice articolo è il seguente: 06610-10-20887X30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06610-10-20887X30.

Tipologia prodotto

Codice componente
06610-10-20816X40
06610-10-2081X10
06610-10-2081X20
06610-10-20887X40
06610-10-20888X10
06610-10-20888X20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale dei componenti Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura

24.22 €

1 4 giorni 65AcciaioGiallo colza RAL 102177.59.42538.527.551.655.6402M8

23.68 €

1 4 giorni 65AcciaioGrigio nero RAL 702177.59.42538.527.551.655.6102M8

23.68 €

1 4 giorni 65AcciaioGrigio nero RAL 702177.59.42538.527.551.655.6202M8

24.22 €

1 4 giorni 65AcciaioBlu semaforo RAL 501777.59.42538.527.551.655.6402M8

23.68 €

1 4 giorni 65AcciaioGrigio chiaro RAL 703577.59.42538.527.551.655.6102M8

23.68 €

1 4 giorni 65AcciaioGrigio chiaro RAL 703577.59.42538.527.551.655.6202M8

Supporto tecnico