Codice articolo del costruttore: 06600-10-5122
Marca: NORELEM
Prezzo: 28.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 109.9 mm
Colore principale: Arancio puro RAL 2004
A1=lunghezza impugnatura: 127.4 mm
B: 15.6 mm
D2: 35 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06600-10-5122
Codice componente
|
---|
06600-10-5122 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.43 € | 1 | 4 giorni | 109.9 | Arancio puro RAL 2004 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 5 | M12 | 33 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Plastica | Materiale dei componenti | acciaio |
Componente di finitura superficiale | Ossidato nero | T1(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito (06600-10), il codice articolo è il seguente: 06600-10-5122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06600-10-5122.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06600-10-20884 |
06600-10-20886 |
06600-10-20887 |
06600-10-51284 |
06600-10-51286 |
06600-10-51287 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.16 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso RAL 3020 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | ||
22.16 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnaletico RAL 6032 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | ||
22.16 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu semaforo RAL 5017 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | ||
28.43 € | 1 | 4 giorni | 109.9 | Rosso RAL 3020 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 5 | M12 | 33 | ||
28.43 € | 1 | 4 giorni | 109.9 | Verde segnaletico RAL 6032 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 5 | M12 | 33 | ||
28.43 € | 1 | 4 giorni | 109.9 | Blu semaforo RAL 5017 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 5 | M12 | 33 |