Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (06459) (Codici componente)

Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (06459)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Maniglia piatta per spazi ristretti

· La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06459-2061X15
06459-2061X20
06459-2061X25
06459-2061X30
06459-2061X40
06459-2061X50
06459-2061X60
06459-2062X15
06459-2062X20
06459-2062X25
06459-2062X30
06459-2062X40
06459-2062X50
06459-2062X60
06459-206181X15
06459-206181X20
06459-206181X25
06459-206181X30
06459-206181X40
06459-206181X50
06459-206181X60
06459-206182X15
06459-206182X20
06459-206182X25
06459-206182X30
06459-206182X40
06459-206182X50
06459-206182X60
06459-206184X15
06459-206184X20
06459-206184X25
06459-206184X30
06459-206184X40
06459-206184X50
06459-206184X60
06459-2081X15
06459-2081X20
06459-2081X25
06459-2081X30
06459-2081X40
06459-2081X50
06459-2081X60
06459-2082X15
06459-2082X20
06459-2082X25
06459-2082X30
06459-2082X40
06459-2082X50
06459-2082X60
06459-208181X15
06459-208181X20
06459-208181X25
06459-208181X30
06459-208181X40
06459-208181X50
06459-208181X60
06459-208182X15
06459-208182X20
06459-208182X25
06459-208182X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Denominazione Colore principale Corpo con finitura superficiale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0870

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0877

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0882

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0885

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0915

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0928

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0941

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0860

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0880

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0883

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0927

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0912

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0937

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620-0.0945

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0870

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0880

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0880

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0890

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0920

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0930

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0940

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0870

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0880

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0880

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0890

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0920

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0930

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0940

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaRosso traffico RAL 3020Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0870

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaRosso traffico RAL 3020Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0880

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaRosso traffico RAL 3020Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0880

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaRosso traffico RAL 3020Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0890

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaRosso traffico RAL 3020Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0920

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaRosso traffico RAL 3020Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0930

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaRosso traffico RAL 3020Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M620No0.0940

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0870

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0905

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0922

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0936

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0965

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0991

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.1028

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0892

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0860

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0885

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0938

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.0932

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.1003

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820-0.1028

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820No0.0880

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820No0.0910

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820No0.0920

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820No0.0940

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820No0.0970

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820No0.0990

13.33 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820No0.1030

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820No0.0880

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820No0.0910

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820No0.0920

12.41 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M820No0.0940

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Componente di finitura superficiale Grezzo Versione 1 Piatto L=lunghezza della filettatura(mm) 10
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS

Supporto tecnico