Codice articolo del costruttore: 06454-9208
Marca: NORELEM
Prezzo: 28.12 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 65 mm
A1: 74.5 mm
B: 10 mm
D: 13.5 mm
D1: 18.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06454-9208
Codice componente
|
---|
06454-9208 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 12 | 20 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Colore principale | Elettrolucidato |
Si trova sulla pagina di Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox (06454), il codice articolo è il seguente: 06454-9208.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06454-9208.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06454-9206 |
06454-9308 |
06454-9310 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | ||
33.67 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 14 | 22 | ||
33.67 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M10 | 14 | 22 |