Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.46 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | M6 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | M6 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | M6 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | M6 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 2 | M6 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | M6 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 2 | M6 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | M6 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 2 | M6 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | M6 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | M8 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | M8 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | M8 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | M8 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 2 | M8 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | M8 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 2 | M8 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | M8 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 2 | M8 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | M8 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | M10 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | M10 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | M10 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | M10 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 2 | M10 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | M10 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 2 | M10 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | M10 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 2 | M10 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | M10 | 20 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 15 | 3 | M8 | 22 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | M8 | 22 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | M8 | 22 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | M8 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 35 | 3 | M8 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | M8 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 45 | 3 | M8 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | M8 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 55 | 3 | M8 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | M8 | 22 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 15 | 3 | M10 | 22 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | M10 | 22 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | M10 | 22 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | M10 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 35 | 3 | M10 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | M10 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 45 | 3 | M10 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | M10 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 55 | 3 | M10 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | M10 | 22 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio |
Denominazione | Maniglia a Leva | Colore principale | Arancio puro RAL 2004 | Corpo con finitura superficiale | Rivestito in plastica |
Componente di finitura superficiale | Ossidato nero | Versione 1 | Con tappo di protezione | Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali