Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (06464) (06464-105X10)

Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (06464) 06464-105X10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06464-105X10

Marca: NORELEM

Prezzo: 19.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza impugnatura: 40 mm

Corpo con finitura superficiale: Elettrolucidato

A1: 47 mm

B: 7 mm

D: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06464-105X10

Codice componente
06464-105X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

19.35 €

1 4 giorni 40Elettrolucidato47710131424.5414.53134101M516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox Denominazione Maniglia a Leva
Tipo di filettatura Filettatura esterna

Si trova sulla pagina di Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (06464), il codice articolo è il seguente: 06464-105X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06464-105X10.

Tipologia prodotto

Codice componente
06464-105153X15
06464-105153X20
06464-105153X25
06464-105X15
06464-105X20
06464-105X25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

17.40 €

1 4 giorni 40Disseccato47710131424.5414.53134151M516

17.40 €

1 4 giorni 40Disseccato47710131424.5414.53134201M516

17.40 €

1 4 giorni 40Disseccato47710131424.5414.53134251M516

19.35 €

1 4 giorni 40Elettrolucidato47710131424.5414.53134151M516

19.35 €

1 4 giorni 40Elettrolucidato47710131424.5414.53134201M516

19.35 €

1 4 giorni 40Elettrolucidato47710131424.5414.53134251M516

Supporto tecnico