Maniglie a leva in acciaio con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito (06443)

Maniglie a leva in acciaio con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito (06443)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06443-10527X10
06443-10527X15
06443-10527X20
06443-10527X25
06443-10527X30
06443-10527X35
06443-10527X40
06443-10527X45
06443-10527X50
06443-10627X10
06443-10627X15
06443-10627X20
06443-10627X25
06443-10627X30
06443-10627X35
06443-10627X40
06443-10627X45
06443-10627X50
06443-20627X15
06443-20627X20
06443-20627X25
06443-20627X30
06443-20627X35
06443-20627X40
06443-20627X45
06443-20627X50
06443-20627X55
06443-20627X60
06443-20827X15
06443-20827X20
06443-20827X25
06443-20827X30
06443-20827X35
06443-20827X40
06443-20827X45
06443-20827X50
06443-20827X55
06443-20827X60
06443-21027X15
06443-21027X20
06443-21027X25
06443-21027X30
06443-21027X35
06443-21027X40
06443-21027X45
06443-21027X50
06443-21027X55
06443-21027X60
06443-30827X15
06443-30827X20
06443-30827X25
06443-30827X30
06443-30827X35
06443-30827X40
06443-30827X45
06443-30827X50
06443-30827X55
06443-30827X60
06443-31027X15
06443-31027X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

10.12 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134101M516

10.12 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134151M516

10.12 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134201M516

10.12 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134251M516

10.12 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134301M516

10.39 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134351M516

10.39 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134401M516

10.39 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134451M516

10.39 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134501M516

10.12 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134101M616

10.12 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134151M616

10.12 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134201M616

10.12 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134251M616

10.12 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134301M616

10.39 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134351M616

10.39 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134401M616

10.39 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134451M616

10.39 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134501M616

13.41 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5152M620

13.41 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5202M620

13.41 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5252M620

13.41 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5302M620

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5352M620

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5402M620

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5452M620

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5502M620

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5552M620

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5602M620

13.41 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5152M820

13.41 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5202M820

13.41 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5252M820

13.41 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5302M820

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5352M820

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5402M820

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5452M820

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5502M820

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5552M820

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5602M820

13.41 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5152M1020

13.41 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5202M1020

13.41 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5252M1020

13.41 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5302M1020

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5352M1020

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5402M1020

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5452M1020

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5502M1020

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5552M1020

14.09 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.5602M1020

16.38 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.5153M822

16.38 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.5203M822

16.38 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.5253M822

16.38 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.5303M822

17.10 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.5353M822

17.10 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.5403M822

17.10 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.5453M822

17.10 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.5503M822

17.10 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.5553M822

17.10 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.5603M822

16.38 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.5153M1022

16.38 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.5203M1022

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Rosso rubino
Corpo con finitura superficiale Rivestito in plastica Componente di finitura superficiale Ossidato nero

Supporto tecnico