Maniglie a leva di acciaio con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito (06442) (06442-10627)

Maniglie a leva di acciaio con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito (06442) 06442-10627

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06442-10627

Marca: NORELEM

Prezzo: 9.69

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza impugnatura: 40 mm

A1: 47 mm

B: 7 mm

D: 10 mm

D1: 13 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06442-10627

Codice componente
06442-10627
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

9.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M6916

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Rosso rubino
Corpo con finitura superficiale Rivestito in plastica Componente di finitura superficiale Ossidato nero

Si trova sulla pagina di Maniglie a leva di acciaio con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito (06442), il codice articolo è il seguente: 06442-10627.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06442-10627.

Tipologia prodotto

Codice componente
06442-10427
06442-10527
06442-20627
06442-20827
06442-30827
06442-31027
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

9.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M4916

9.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M5916

13.07 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M61220

13.07 €

1 4 giorni 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M81220

15.65 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.53M81422

15.65 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.53M101422

Supporto tecnico