Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0420 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0419 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0428 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio argento | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0360 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio argento | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0368 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio argento | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0379 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio argento | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0387 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio argento | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0395 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio argento | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0402 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio argento | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0420 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio argento | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0419 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio argento | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0428 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0883 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0882 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0902 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0908 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0918 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0922 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0941 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0947 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0959 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0957 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0883 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0882 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0902 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0908 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0918 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0922 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0941 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0947 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0959 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0957 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0893 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0912 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0928 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0950 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0965 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0982 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0997 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1011 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1026 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1045 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0893 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0912 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0928 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0950 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0965 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0982 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0997 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1011 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1026 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio argento | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1045 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0924 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0941 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0981 | ||
8.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1004 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1029 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1051 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1080 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1100 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio |
Denominazione | Maniglia a Leva | Corpo con finitura superficiale | Rivestito in plastica | Componente di finitura superficiale | Blu-passivato |
L=lunghezza della filettatura(mm) | 10 | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali