Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio passivato blu (06450-05) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06450-05-0032
06450-05-0033
06450-05-0042
06450-05-0043
06450-05-0052
06450-05-0053
06450-05-1042
06450-05-1043
06450-05-1052
06450-05-1053
06450-05-1062
06450-05-1063
06450-05-2062
06450-05-2063
06450-05-2082
06450-05-2083
06450-05-3082
06450-05-3083
06450-05-3102
06450-05-3103
06450-05-4102
06450-05-4103
06450-05-4122
06450-05-4123
06450-05-5122
06450-05-5123
06450-05-5162
06450-05-5163
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale dei componenti Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

6.22 €

1 4 giorni 30acciaioArancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M3916

6.22 €

1 4 giorni 30acciaioGrigio argento37710131424.5414.530330M3916

6.22 €

1 4 giorni 30acciaioArancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 giorni 30acciaioGrigio argento37710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 giorni 30acciaioArancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M5916

6.22 €

1 4 giorni 30acciaioGrigio argento37710131424.5414.530330M5916

6.22 €

1 4 giorni 40acciaioArancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M4916

6.22 €

1 4 giorni 40acciaioGrigio argento47710131424.5414.531341M4916

6.22 €

1 4 giorni 40acciaioArancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M5916

6.22 €

1 4 giorni 40acciaioGrigio argento47710131424.5414.531341M5916

6.22 €

1 4 giorni 40AcciaioArancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M6916

6.22 €

1 4 giorni 40AcciaioGrigio argento47710131424.5414.531341M6916

7.82 €

1 4 giorni 65acciaioArancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

7.82 €

1 4 giorni 65acciaioGrigio argento74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

7.82 €

1 4 giorni 65acciaioArancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

7.82 €

1 4 giorni 65acciaioGrigio argento74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

8.54 €

1 4 giorni 80acciaioArancio puro RAL 2004911116212237102454.558.53M81422

8.54 €

1 4 giorni 80acciaioGrigio argento911116212237102454.558.53M81422

8.54 €

1 4 giorni 80acciaioArancio puro RAL 2004911116212237102454.558.53M101422

8.54 €

1 4 giorni 80acciaioGrigio argento911116212237102454.558.53M101422

9.99 €

1 4 giorni 95acciaioArancio puro RAL 200410913192727.54310276367.54M101724

9.99 €

1 4 giorni 95acciaioGrigio argento10913192727.54310276367.54M101724

9.99 €

1 4 giorni 95acciaioArancio puro RAL 200410913192727.54310276367.54M121724

9.99 €

1 4 giorni 95acciaioGrigio argento10913192727.54310276367.54M121724

12.49 €

1 4 giorni 110acciaioArancio puro RAL 200412615233132491231.57377.55M122326

12.49 €

1 4 giorni 110acciaioGrigio argento12615233132491231.57377.55M122326

12.49 €

1 4 giorni 110acciaioArancio puro RAL 200412615233132491231.57377.55M162326

12.49 €

1 4 giorni 110acciaioGrigio argento12615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Corpo con finitura superficiale Rivestito in plastica
Componente di finitura superficiale Blu-passivato

Supporto tecnico