Codice articolo del costruttore: 06601-50-0032
Marca: NORELEM
Prezzo: 7.02 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 30 mm
Denominazione: Maniglia a leva
Colore principale: Arancio puro RAL 2004
A1=lunghezza impugnatura: 36.9 mm
B: 7.6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06601-50-0032
Codice componente
|
---|
06601-50-0032 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Denominazione | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.02 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0090 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica ad alte prestazioni | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Componente di finitura superficiale | Grezzo | L=lunghezza della filettatura(mm) | 10 | Tipo di filettatura | Filettatura interna |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox (06601-50), il codice articolo è il seguente: 06601-50-0032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06601-50-0032.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Denominazione
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06601-50-0031 |
06601-50-00316 |
06601-50-00384 |
06601-50-00386 |
06601-50-00387 |
06601-50-00388 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | Denominazione | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.02 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Grigio nerastro RAL 7021 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0090 | ||
7.02 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Giallo navone RAL 1021 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0090 | ||
7.02 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0090 | ||
7.02 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Verde segnale RAL 6032 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0090 | ||
7.02 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Blu traffico RAL 5017 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0090 | ||
7.02 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Grigio luce RAL 7035 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0090 |