Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito (06610-50) (06610-50-00387X6)

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito (06610-50) 06610-50-00387X6

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06610-50-00387X6

Marca: NORELEM

Prezzo: 4.72

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza impugnatura: 30 mm

Denominazione: Maniglia a leva

Colore principale: Blu traffico RAL 5017

A1=lunghezza impugnatura: 36.9 mm

B: 7.6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06610-50-00387X6

Codice componente
06610-50-00387X6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Denominazione Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

4.72 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaBlu traffico RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica ad alte prestazioni Materiale dei componenti Acciaio
Componente di finitura superficiale Brunito L=lunghezza della filettatura(mm) 10 Tipo di filettatura Filettatura esterna
RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito (06610-50), il codice articolo è il seguente: 06610-50-00387X6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06610-50-00387X6.

Tipologia prodotto

Codice componente
06610-50-00316X6
06610-50-0031X10
06610-50-0031X15
06610-50-00388X10
06610-50-00388X15
06610-50-00388X20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Denominazione Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

4.72 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaGiallo navone RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

4.72 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaGrigio nerastro RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

4.72 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaGrigio nerastro RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

4.72 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaGrigio luce RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

4.72 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaGrigio luce RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

4.72 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaGrigio luce RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0109

Supporto tecnico