Codice articolo del costruttore: 06470-312
Marca: NORELEM
Prezzo: 99.59 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 150 mm
A1: 168 mm
A2: 48 mm
D: 22 mm
D1: 33 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06470-312
Codice componente
|
---|
06470-312 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Misura | X=filettatura | Numero di slot di indice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.59 € | 1 | 4 giorni | 150 | 168 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4.5 | 15.5 | 3 | 1 | M12 | 7 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo a ruota dentata | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio |
Forma | 0° | Corpo con finitura superficiale | Ossidato nero |
Si trova sulla pagina di Tenditore con filettatura interna (06470), il codice articolo è il seguente: 06470-312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06470-312.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
A1(mm)
A2(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Misura
X=filettatura
Numero di slot di indice
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06470-310 |
06470-314 |
06470-316 |
06470-318 |
06470-320 |
06470-322 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Misura | X=filettatura | Numero di slot di indice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.59 € | 1 | 4 giorni | 150 | 168 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4.5 | 15.5 | 3 | 1 | M10 | 7 | ||
118.80 € | 1 | 4 giorni | 180 | 201.5 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 2 | M14 | 8 | ||
118.80 € | 1 | 4 giorni | 180 | 201.5 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 2 | M16 | 8 | ||
153.86 € | 1 | 4 giorni | 230 | 255.5 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 3 | M18 | 8 | ||
153.86 € | 1 | 4 giorni | 230 | 255.5 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 3 | M20 | 8 | ||
208.96 € | 1 | 4 giorni | 300 | 330.5 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23.5 | 4 | 4 | M22 | 9 |