Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna, 15 gradi (06401) (Codici componente)

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna, 15 gradi (06401)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Materiale: acciaio inox 1.4305, resistente alla corrosione

· Maniglia piatta per spazi ristretti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06401-1082X30
06401-1082X40
06401-1082X50
06401-2102X30
06401-2102X40
06401-2102X50
06401-2102X60
06401-2122X30
06401-2122X40
06401-2122X50
06401-2122X60
06401-3162X40
06401-3162X50
06401-3162X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

37.20 €

1 4 giorni 10013.533251019122329301M826

38.97 €

1 4 giorni 10013.533251019122329401M826

38.97 €

1 4 giorni 10013.533251019122329501M826

45.40 €

1 4 giorni 127194130122213.52638302M1030

47.86 €

1 4 giorni 127194130122213.52638402M1030

47.86 €

1 4 giorni 127194130122213.52638502M1030

47.86 €

1 4 giorni 127194130122213.52638602M1030

45.40 €

1 4 giorni 127194130122213.52638302M1230

47.86 €

1 4 giorni 127194130122213.52638402M1230

47.86 €

1 4 giorni 127194130122213.52638502M1230

47.86 €

1 4 giorni 127194130122213.52638602M1230

56.59 €

1 4 giorni 1452345371428173348403M1636

56.59 €

1 4 giorni 1452345371428173348503M1636

56.59 €

1 4 giorni 1452345371428173348603M1636

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Plastica Forma 15°
Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale Lucido A2(mm) 15
H1(mm) 2

Supporto tecnico