Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 15 | 1 | M8 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 20 | 1 | M8 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 25 | 1 | M8 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 30 | 1 | M8 | 20 | ||
21.10 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 40 | 1 | M8 | 20 | ||
21.10 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 50 | 1 | M8 | 20 | ||
21.10 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 60 | 1 | M8 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 15 | 1 | M10 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 20 | 1 | M10 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 25 | 1 | M10 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 30 | 1 | M10 | 20 | ||
21.10 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 40 | 1 | M10 | 20 | ||
21.10 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 50 | 1 | M10 | 20 | ||
21.10 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 60 | 1 | M10 | 20 | ||
24.90 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 20 | 2 | M10 | 24 | ||
24.90 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 25 | 2 | M10 | 24 | ||
24.90 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 30 | 2 | M10 | 24 | ||
26.03 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 40 | 2 | M10 | 24 | ||
26.03 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 50 | 2 | M10 | 24 | ||
26.03 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 60 | 2 | M10 | 24 | ||
24.90 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 20 | 2 | M12 | 24 | ||
24.90 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 25 | 2 | M12 | 24 | ||
24.90 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 30 | 2 | M12 | 24 | ||
26.03 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 40 | 2 | M12 | 24 | ||
26.03 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 50 | 2 | M12 | 24 | ||
26.03 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 60 | 2 | M12 | 24 | ||
30.06 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 20 | 3 | M12 | 26 | ||
30.06 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 25 | 3 | M12 | 26 | ||
30.06 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 30 | 3 | M12 | 26 | ||
31.13 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 40 | 3 | M12 | 26 | ||
31.13 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 50 | 3 | M12 | 26 | ||
31.13 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 60 | 3 | M12 | 26 | ||
30.06 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 20 | 3 | M16 | 26 | ||
30.06 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 25 | 3 | M16 | 26 | ||
30.06 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 30 | 3 | M16 | 26 | ||
31.13 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 40 | 3 | M16 | 26 | ||
31.13 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 50 | 3 | M16 | 26 | ||
31.13 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 60 | 3 | M16 | 26 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Plastica | Forma | 0° |
Grado | 5.8 | Corpo con finitura superficiale | Ossidato nero | H1(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali