Leva a ripresa acciaio inox con filettatura interna, 15 gradi (06391) (Codici componente)

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura interna, 15 gradi (06391)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Materiale: acciaio inox 1.4305, resistente alla corrosione

· Maniglia piatta per spazi ristretti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06391-1082
06391-2102
06391-2122
06391-3162
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

35.63 €

1 4 giorni 10013.5332510191223291M81826

43.58 €

1 4 giorni 127194130122213.526382M102130

43.58 €

1 4 giorni 127194130122213.526382M122130

51.10 €

1 4 giorni 14523453714281733483M162736

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Plastica Forma 15°
Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale Lucido A2(mm) 15
H1(mm) 2

Supporto tecnico