Codice articolo del costruttore: 06391-1081
Marca: NORELEM
Prezzo: 34.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 102 mm
D: 13.5 mm
D1: 33 mm
D2: 25 mm
D3: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06391-1081
Codice componente
|
---|
06391-1081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.00 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 1 | M8 | 18 | 26 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Plastica | Forma | 0° |
Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | Lucido | H1(mm) | 2 |
Si trova sulla pagina di Leva a ripresa acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi (06391), il codice articolo è il seguente: 06391-1081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06391-1081.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06391-2101 |
06391-2121 |
06391-3161 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.02 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 2 | M10 | 21 | 30 | ||
42.02 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 2 | M12 | 21 | 30 | ||
49.51 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 3 | M16 | 27 | 36 |