Leva a ripresa con filettatura interna, 0 gradi (06390) (Codici componente)

Leva a ripresa con filettatura interna, 0 gradi (06390)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Ideale per spazi ristretti

· La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06390-1061
06390-1081
06390-2101
06390-2121
06390-3121
06390-3161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

19.24 €

1 4 giorni 10213.53325101912231M61826

19.24 €

1 4 giorni 10213.53325101912231M81826

23.82 €

1 4 giorni 131194130122213.5262M102130

23.82 €

1 4 giorni 131194130122213.5262M122130

28.04 €

1 4 giorni 148234537142817333M122736

28.04 €

1 4 giorni 148234537142817333M162736

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Plastica Forma
Grado 5.8 Corpo con finitura superficiale Ossidato nero H1(mm) 2

Supporto tecnico