Codice articolo del costruttore: 06382-1110
Marca: NORELEM
Prezzo: 20.08 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 88 mm
D: 16 mm
D1: 24 mm
D2: 25 mm
D3: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06382-1110
Codice componente
|
---|
06382-1110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 1 | M10 | 14 | 22 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Plastica | Forma | 20° |
Grado | 5.8 | Corpo con finitura superficiale | Rivestito in plastica | A2(mm) | 15 |
Si trova sulla pagina di Maniglia di serraggio di sicurezza con filettatura interna (06382), il codice articolo è il seguente: 06382-1110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06382-1110.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06382-1108 |
06382-1210 |
06382-1212 |
06382-1312 |
06382-1316 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 1 | M8 | 14 | 22 | ||
24.54 € | 1 | 4 giorni | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10.5 | 56.3 | 56.5 | 74 | 2 | M10 | 17 | 24 | ||
24.54 € | 1 | 4 giorni | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10.5 | 56.3 | 56.5 | 74 | 2 | M12 | 17 | 24 | ||
29.49 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 3 | M12 | 23 | 26 | ||
29.49 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 3 | M16 | 23 | 26 |