Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura esterna, 0 gradi (06381)

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura esterna, 0 gradi (06381)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Materiale: acciaio inox 1.4305, resistente alla corrosione

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06381-1082X15
06381-1082X20
06381-1082X25
06381-1082X30
06381-1082X40
06381-1082X50
06381-1082X60
06381-1102X15
06381-1102X20
06381-1102X25
06381-1102X30
06381-1102X40
06381-1102X50
06381-1102X60
06381-1122X15
06381-1122X20
06381-1122X25
06381-1122X30
06381-1122X40
06381-1122X50
06381-1122X60
06381-2122X20
06381-2122X25
06381-2122X30
06381-2122X40
06381-2122X50
06381-2122X60
06381-3122X20
06381-3122X25
06381-3122X30
06381-3122X40
06381-3122X50
06381-3122X60
06381-3122X70
06381-3122X80
06381-3122X90
06381-3162X20
06381-3162X25
06381-3162X30
06381-3162X40
06381-3162X50
06381-3162X60
06381-3162X70
06381-3162X80
06381-3162X90
06381-4162X30
06381-4162X40
06381-4162X50
06381-4162X60
06381-4162X70
06381-4162X80
06381-4162X90
06381-4202X30
06381-4202X40
06381-4202X50
06381-4202X60
06381-4202X70
06381-4202X80
06381-4202X90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

35.37 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5151M822

35.37 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5201M822

35.37 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5251M822

35.37 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5301M822

36.40 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5401M822

36.40 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5501M822

36.40 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5601M822

35.37 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5151M1022

35.37 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5201M1022

35.37 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5251M1022

35.37 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5301M1022

36.40 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5401M1022

36.40 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5501M1022

36.40 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5601M1022

35.37 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5151M1222

35.37 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5201M1222

35.37 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5251M1222

35.37 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5301M1222

36.40 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5401M1222

36.40 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5501M1222

36.40 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.5601M1222

43.41 €

1 4 giorni 1111928321251.55.54257.5202M1224

43.41 €

1 4 giorni 1111928321251.55.54257.5252M1224

43.41 €

1 4 giorni 1111928321251.55.54257.5302M1224

45.20 €

1 4 giorni 1111928321251.55.54257.5402M1224

45.20 €

1 4 giorni 1111928321251.55.54257.5502M1224

45.20 €

1 4 giorni 1111928321251.55.54257.5602M1224

56.86 €

1 4 giorni 134.5233332135864765203M1226

56.86 €

1 4 giorni 134.5233332135864765253M1226

56.86 €

1 4 giorni 134.5233332135864765303M1226

58.51 €

1 4 giorni 134.5233332135864765403M1226

58.51 €

1 4 giorni 134.5233332135864765503M1226

58.51 €

1 4 giorni 134.5233332135864765603M1226

60.60 €

1 4 giorni 134.5233332135864765703M1226

60.60 €

1 4 giorni 134.5233332135864765803M1226

60.60 €

1 4 giorni 134.5233332135864765903M1226

56.86 €

1 4 giorni 134.5233332135864765203M1626

56.86 €

1 4 giorni 134.5233332135864765253M1626

56.86 €

1 4 giorni 134.5233332135864765303M1626

58.51 €

1 4 giorni 134.5233332135864765403M1626

58.51 €

1 4 giorni 134.5233332135864765503M1626

58.51 €

1 4 giorni 134.5233332135864765603M1626

60.60 €

1 4 giorni 134.5233332135864765703M1626

60.60 €

1 4 giorni 134.5233332135864765803M1626

60.60 €

1 4 giorni 134.5233332135864765903M1626

66.50 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.5304M1636

68.99 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.5404M1636

68.99 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.5504M1636

68.99 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.5604M1636

71.73 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.5704M1636

71.73 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.5804M1636

71.73 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.5904M1636

66.50 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.5304M2036

68.99 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.5404M2036

68.99 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.5504M2036

68.99 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.5604M2036

71.73 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.5704M2036

71.73 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.5804M2036

71.73 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.5904M2036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Plastica Forma
Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale Lucido Componente di finitura superficiale Lucidato

Supporto tecnico