Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Materiale dei componenti | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | Corsa S (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
10.85 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
10.85 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
11.59 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
11.59 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
10.85 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
10.85 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
11.59 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
11.59 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
10.85 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
10.85 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
11.59 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
11.59 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
10.85 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
10.85 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
11.59 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
11.59 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | Rosso RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
13.58 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
13.58 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
13.58 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
13.58 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Nero | 110 | 33 | 24.2 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Rosso RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Rosso RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
13.58 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Rosso RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | ||
13.58 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | Rosso RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo camma | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Poliammide |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Materiale dei componenti
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
Corsa S(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali