Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in acciaio inox (04232)

Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in acciaio inox (04232)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare

· Nessuna perdita di tensione grazie a un possibile comportamento di scorrimento viscoso

· Versioni: elettrolucidata o sabbiata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04232-0541004
04232-0541005
04232-0541304
04232-0541305
04232-1541005
04232-1541006
04232-1541305
04232-1541306
04232-2541008
04232-2541308
04232-9541003
04232-9541004
04232-9541303
04232-9541304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
Misura Corsa S
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)

18.57 €

1 4 giorni 52.3Elettrolucidato59.11813M415.4811.417.2012.5100

18.57 €

1 4 giorni 52.3Elettrolucidato59.11813M515.4811.417.2012.5100

16.75 €

1 4 giorni 52.3Disseccato59.11813M415.4811.417.2012.5100

16.75 €

1 4 giorni 52.3Disseccato59.11813M515.4811.417.2012.5100

21.89 €

1 4 giorni 70.4Elettrolucidato79.221.515M518914.72211.24120

21.89 €

1 4 giorni 70.4Elettrolucidato79.221.515M618914.72211.24120

19.72 €

1 4 giorni 70.4Disseccato79.221.515M518914.72211.24120

19.72 €

1 4 giorni 70.4Disseccato79.221.515M618914.72211.24120

30.33 €

1 4 giorni 96Elettrolucidato10833.324M8271118.328.821.58350

27.30 €

1 4 giorni 96Disseccato10833.324M8271118.328.821.58350

17.50 €

1 4 giorni 36.2Elettrolucidato41.714.411.5M3126913.5911.590

17.50 €

1 4 giorni 36.2Elettrolucidato41.714.411.5M4126913.5911.590

15.75 €

1 4 giorni 36.2Disseccato41.714.411.5M3126913.5911.590

15.75 €

1 4 giorni 36.2Disseccato41.714.411.5M4126913.5911.590

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo camma Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox Codice acciaio 1.4308

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico