Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica (04232)

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica (04232)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04232-1502205
04232-1502206
04232-2502208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
Misura Corsa S
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)

10.89 €

1 4 giorni 70.479.221.515M518.1914.52211.24120

10.89 €

1 4 giorni 70.479.221.515M618.1914.52211.24120

19.14 €

1 4 giorni 9610833.224M827.1111828.521.58350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo camma Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Codice acciaio 1.0401
Corpo con finitura superficiale Blu-passivato

Supporto tecnico