Riduttori (21940)

Riduttori (21940)
· Per l'adattamento del diametro tra indicatore di posizione e mandrino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, strumenti di misura

· Diversi modelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21940-1006
21940-1008
21940-1406
21940-1408
21940-1410
21940-1412
21940-2012
21940-2014
21940-2016
21940-2018
21940-3012
21940-3014
21940-3016
21940-3018
21940-3020
21940-3025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=diametro esterno
(mm)
D1=diametro interno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Adatto per indicatore di posizione

5.89 €

1 4 giorni 2.51063.214K0408

5.89 €

1 4 giorni 2.51083.214K0408

6.32 €

1 4 giorni 3.51464.217K0409

6.32 €

1 4 giorni 3.51484.217K0409

6.32 €

1 4 giorni 3.514104.217K0409

6.32 €

1 4 giorni 3.514124.217K0409

5.87 €

1 4 giorni 4.520125.520K0410

5.87 €

1 4 giorni 4.520145.520K0410

5.87 €

1 4 giorni 4.520165.520K0410

5.87 €

1 4 giorni 4.520185.520K0410

9.99 €

1 4 giorni 430125.530K0411

9.99 €

1 4 giorni 430145.530K0411

9.99 €

1 4 giorni 430165.530K0411

9.99 €

1 4 giorni 430185.530K0411

9.99 €

1 4 giorni 430205.530K0411

9.99 €

1 4 giorni 430255.530K0411

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Supporto tecnico