Codice articolo del costruttore: 29105-180101X300
Marca: NORELEM
Prezzo: 233.87 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=Lunghezza: 300 mm
Materiale principale: Acciaio
Codice acciaio: -
Corpo con finitura superficiale: Galvanizzato
Versione 1: Con cuscinetto a sfere
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29105-180101X300
Codice componente
|
---|
29105-180101X300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Versione 1 | B=diametro (mm) | D1 (mm) | F | J (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | P1 (chiave parallela DIN 6885) (mm) | Passo (mm) | Mandrino con cuscinetti a sfera (Nm) | Mandrino con cuscinetto di scorrimento (Nm) | Corsa S (mm) | Tipo E=diametro esterno (mm) | V1 (mm) | Mandrino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.87 € | 1 | 4 giorni | 300 | Acciaio | - | Galvanizzato | Con cuscinetto a sfere | 18 | 6 h9 | 400 | 24 | 17 | 77.5 | 18 | 2 x 2 x 12 | 2 | 0.2 | - | 145 | 18 | M3x5 | Tr 10x2 |
Loading...
Materiale dei componenti | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Unità lineari (29105), il codice articolo è il seguente: 29105-180101X300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29105-180101X300.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Mandrino con cuscinetto di scorrimento(Nm)
L=Lunghezza(mm)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Versione 1
B=diametro(mm)
D1(mm)
F
J(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
P1 (chiave parallela DIN 6885)(mm)
Passo(mm)
Mandrino con cuscinetti a sfera(Nm)
Corsa S(mm)
Tipo E=diametro esterno(mm)
V1(mm)
Mandrino
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
29105-180101X500 |
29105-300001X300 |
29105-300001X500 |
29105-300001X800 |
29105-300101X300 |
29105-300101X500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=Lunghezza (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Versione 1 | B=diametro (mm) | D1 (mm) | F | J (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | P1 (chiave parallela DIN 6885) (mm) | Passo (mm) | Mandrino con cuscinetti a sfera (Nm) | Mandrino con cuscinetto di scorrimento (Nm) | Corsa S (mm) | Tipo E=diametro esterno (mm) | V1 (mm) | Mandrino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.90 € | 1 | 4 giorni | 500 | Acciaio | - | Galvanizzato | Con cuscinetto a sfere | 18 | 6 h9 | 400 | 24 | 17 | 77.5 | 18 | 2 x 2 x 12 | 2 | 0.2 | - | 345 | 18 | M3x5 | Tr 10x2 | ||
220.90 € | 1 | 4 giorni | 300 | Acciaio inox | 1.4301 | - | Con cuscinetto liscio | 30 | 8 h8 | 800 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | 3 | 0.35 | 0.45 | 100 | 30 | M4x8 | Tr 14x3 | ||
274.94 € | 1 | 4 giorni | 500 | Acciaio inox | 1.4301 | - | Con cuscinetto liscio | 30 | 8 h8 | 800 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | 3 | 0.35 | 0.45 | 300 | 30 | M4x8 | Tr 14x3 | ||
356.01 € | 1 | 4 giorni | 800 | Acciaio inox | 1.4301 | - | Con cuscinetto liscio | 30 | 8 h8 | 800 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | 3 | 0.35 | 0.45 | 600 | 30 | M4x8 | Tr 14x3 | ||
283.19 € | 1 | 4 giorni | 300 | Acciaio inox | 1.4301 | - | Con cuscinetto liscio | 30 | 8 h8 | 800 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | 3 | 0.35 | 0.45 | 100 | 30 | M4x8 | Tr 14x3 | ||
337.26 € | 1 | 4 giorni | 500 | Acciaio inox | 1.4301 | - | Con cuscinetto liscio | 30 | 8 h8 | 800 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | 3 | 0.35 | 0.45 | 300 | 30 | M4x8 | Tr 14x3 |