Codice articolo del costruttore: 06255-0080X10
Marca: NORELEM
Prezzo: 8.58 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 80 Ø
Versione 1: Foro alesato
L1: 20 mm
L3=altezza: 34 mm
D2=foro di fissaggio: 10H7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06255-0080X10
Codice componente
|
---|
06255-0080X10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Versione 1 | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | B3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58 € | 1 | 4 giorni | 80 | Foro alesato | 20 | 34 | 10H7 | 24.5 | - | 20 | 16 | - |
Loading...
Tipo volantino | A 2 razze | Maniglia, materiale | Poliammide |
---|
Si trova sulla pagina di Volantini a 2 razze in plastica (06255), il codice articolo è il seguente: 06255-0080X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06255-0080X10.
Configura
Proprietà di base
B3(mm)
T(mm)
Diametro esterno(Ø)
Versione 1
L1(mm)
L3=altezza(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06255-0080X08 |
06255-0100X10 |
06255-0100X12 |
06255-0130X12 |
06255-0130X14 |
06255-0160X14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Versione 1 | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | B3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58 € | 1 | 4 giorni | 80 | Foro alesato | 20 | 34 | 8H7 | 24.5 | - | 20 | 16 | - | ||
10.05 € | 1 | 4 giorni | 99 | Foro alesato | 24 | 42 | 10H7 | 28 | - | 25.5 | 20 | - | ||
10.05 € | 1 | 4 giorni | 99 | Foro alesato | 24 | 42 | 12H7 | 28 | - | 25.5 | 20 | - | ||
12.42 € | 1 | 4 giorni | 129 | Foro alesato | 24 | 50 | 12H7 | 32 | - | 30 | 21 | - | ||
12.42 € | 1 | 4 giorni | 129 | Foro alesato | 24 | 50 | 14H7 | 32 | - | 30 | 21 | - | ||
17.61 € | 1 | 4 giorni | 159 | Foro alesato | 32 | 57 | 14H7 | 40 | - | 33 | 22 | - |