Codice articolo del costruttore: 06277-4080X10
Marca: NORELEM
Prezzo: 22.80 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 80 Ø
L1: 16 mm
L3=altezza: 28 mm
D2=foro di fissaggio: 10H7 mm
D3: 24 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06277-4080X10
Codice componente
|
---|
06277-4080X10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | B3 (mm) | T (mm) | Impugnatura a cilindro girevole (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | 16 | 28 | 10H7 | 24 | - | - | Ø 18 x M6 x 40 |
Loading...
Tipo volantino | A 2 razze | Maniglia, materiale | Alluminio | Materiale dei componenti | Duroplast |
---|
Si trova sulla pagina di Volantini a 2 razze in alluminio, impugnatura girevole a cerchio piatto, lucidati (06277), il codice articolo è il seguente: 06277-4080X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06277-4080X10.
Configura
Proprietà di base
B3(mm)
T(mm)
Diametro esterno(Ø)
L1(mm)
L3=altezza(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
Impugnatura a cilindro girevole(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06277-4080X12 |
06277-4100X10 |
06277-4100X12 |
06277-4125X12 |
06277-4125X14 |
06277-4160X14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | B3 (mm) | T (mm) | Impugnatura a cilindro girevole (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | 16 | 28 | 12H7 | 24 | - | - | Ø 18 x M6 x 40 | ||
25.68 € | 1 | 4 giorni | 100 | 17 | 33 | 10H7 | 26 | - | - | Ø 18 x M6 x 40 | ||
25.68 € | 1 | 4 giorni | 100 | 17 | 33 | 12H7 | 26 | - | - | Ø 18 x M6 x 40 | ||
29.78 € | 1 | 4 giorni | 125 | 18 | 33.5 | 12H7 | 31 | - | - | Ø 22 x M8 x 56 | ||
29.78 € | 1 | 4 giorni | 125 | 18 | 33.5 | 14H7 | 31 | - | - | Ø 22 x M8 x 56 | ||
37.41 € | 1 | 4 giorni | 160 | 20 | 39 | 14H7 | 40 | - | - | Ø 26 x M10 x 80 |