Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | B3 (mm) | maniglia fissa della macchina (DIN 39 forma E) (mm) | T (mm) | Numero di razze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.89 € | 1 | 4 giorni | 80 | 16 | 29 | 10H7 | 25 | - | Ø 16 x M6 x 50 | - | 3 | ||
18.89 € | 1 | 4 giorni | 80 | 16 | 29 | 12H7 | 25 | - | Ø 16 x M6 x 50 | - | 3 | ||
20.87 € | 1 | 4 giorni | 100 | 17 | 33 | 10H7 | 29 | - | Ø 16 x M6 x 50 | - | 3 | ||
20.87 € | 1 | 4 giorni | 100 | 17 | 33 | 12H7 | 29 | - | Ø 16 x M6 x 50 | - | 3 | ||
26.08 € | 1 | 4 giorni | 125 | 18 | 36 | 12H7 | 31 | - | Ø 20 x M8 x 64 | - | 3 | ||
26.08 € | 1 | 4 giorni | 125 | 18 | 36 | 14H7 | 31 | - | Ø 20 x M8 x 64 | - | 3 | ||
29.13 € | 1 | 4 giorni | 140 | 19 | 39 | 14H7 | 36 | - | Ø 20 x M8 x 64 | - | 3 | ||
29.13 € | 1 | 4 giorni | 140 | 19 | 39 | 16H7 | 36 | - | Ø 20 x M8 x 64 | - | 3 | ||
34.57 € | 1 | 4 giorni | 160 | 20 | 40 | 14H7 | 36 | - | Ø 25 x M10 x 80 | - | 3 | ||
34.57 € | 1 | 4 giorni | 160 | 20 | 40 | 16H7 | 36 | - | Ø 25 x M10 x 80 | - | 3 | ||
39.03 € | 1 | 4 giorni | 180 | 22 | 43 | 16H7 | 37 | - | Ø 25 x M10 x 80 | - | 3 | ||
39.03 € | 1 | 4 giorni | 180 | 22 | 43 | 18H7 | 37 | - | Ø 25 x M10 x 80 | - | 3 | ||
44.93 € | 1 | 4 giorni | 200 | 24 | 45 | 18H7 | 43 | - | Ø 25 x M10 x 80 | - | 3 | ||
44.93 € | 1 | 4 giorni | 200 | 24 | 45 | 22H7 | 43 | - | Ø 25 x M10 x 80 | - | 3 | ||
70.61 € | 1 | 4 giorni | 250 | 28 | 50 | 22H7 | 49 | - | Ø 32 x M12 x 100 | - | 5 | ||
70.61 € | 1 | 4 giorni | 250 | 28 | 50 | 26H7 | 49 | - | Ø 32 x M12 x 100 | - | 5 | ||
101.73 € | 1 | 4 giorni | 315 | 33 | 56 | 26H7 | 54 | - | Ø 32 x M12 x 100 | - | 5 | ||
101.73 € | 1 | 4 giorni | 315 | 33 | 56 | 30H7 | 54 | - | Ø 32 x M12 x 100 | - | 5 | ||
184.70 € | 1 | 4 giorni | 400 | 38 | 63 | 30H7 | 65 | - | Ø 36 x M16 x 112 | - | 5 | ||
184.70 € | 1 | 4 giorni | 400 | 38 | 63 | 34H7 | 65 | - | Ø 36 x M16 x 112 | - | 5 | ||
287.29 € | 1 | 4 giorni | 500 | 45 | 72 | 34H7 | 79 | - | Ø 36 x M16 x 112 | - | 5 | ||
287.29 € | 1 | 4 giorni | 500 | 45 | 72 | 40H7 | 79 | - | Ø 36 x M16 x 112 | - | 5 | ||
21.46 € | 1 | 4 giorni | 80 | 16 | 29 | 10H7 | 25 | 3 | Ø 16 x M6 x 50 | 11.4 | 3 | ||
21.46 € | 1 | 4 giorni | 80 | 16 | 29 | 12H7 | 25 | 4 | Ø 16 x M6 x 50 | 13.8 | 3 | ||
23.06 € | 1 | 4 giorni | 100 | 17 | 33 | 10H7 | 29 | 3 | Ø 16 x M6 x 50 | 11.4 | 3 | ||
23.06 € | 1 | 4 giorni | 100 | 17 | 33 | 12H7 | 29 | 4 | Ø 16 x M6 x 50 | 13.8 | 3 | ||
28.51 € | 1 | 4 giorni | 125 | 18 | 36 | 12H7 | 31 | 4 | Ø 20 x M8 x 64 | 13.8 | 3 | ||
28.51 € | 1 | 4 giorni | 125 | 18 | 36 | 14H7 | 31 | 5 | Ø 20 x M8 x 64 | 16.3 | 3 | ||
31.38 € | 1 | 4 giorni | 140 | 19 | 39 | 14H7 | 36 | 5 | Ø 20 x M8 x 64 | 16.3 | 3 | ||
31.38 € | 1 | 4 giorni | 140 | 19 | 39 | 16H7 | 36 | 5 | Ø 20 x M8 x 64 | 18.3 | 3 | ||
37.03 € | 1 | 4 giorni | 160 | 20 | 40 | 14H7 | 36 | 5 | Ø 25 x M10 x 80 | 16.3 | 3 | ||
37.03 € | 1 | 4 giorni | 160 | 20 | 40 | 16H7 | 36 | 5 | Ø 25 x M10 x 80 | 18.3 | 3 | ||
41.25 € | 1 | 4 giorni | 180 | 22 | 43 | 16H7 | 37 | 5 | Ø 25 x M10 x 80 | 18.3 | 3 | ||
41.25 € | 1 | 4 giorni | 180 | 22 | 43 | 18H7 | 37 | 6 | Ø 25 x M10 x 80 | 20.8 | 3 | ||
47.55 € | 1 | 4 giorni | 200 | 24 | 45 | 18H7 | 43 | 6 | Ø 25 x M10 x 80 | 20.8 | 3 | ||
47.55 € | 1 | 4 giorni | 200 | 24 | 45 | 22H7 | 43 | 6 | Ø 25 x M10 x 80 | 24.8 | 3 | ||
73.84 € | 1 | 4 giorni | 250 | 28 | 50 | 22H7 | 49 | 6 | Ø 32 x M12 x 100 | 24.8 | 5 | ||
73.84 € | 1 | 4 giorni | 250 | 28 | 50 | 26H7 | 49 | 8 | Ø 32 x M12 x 100 | 29.3 | 5 | ||
105.20 € | 1 | 4 giorni | 315 | 33 | 56 | 26H7 | 54 | 8 | Ø 32 x M12 x 100 | 29.3 | 5 | ||
105.20 € | 1 | 4 giorni | 315 | 33 | 56 | 30H7 | 54 | 8 | Ø 32 x M12 x 100 | 33.3 | 5 | ||
188.34 € | 1 | 4 giorni | 400 | 38 | 63 | 30H7 | 65 | 8 | Ø 36 x M16 x 112 | 33.3 | 5 | ||
188.34 € | 1 | 4 giorni | 400 | 38 | 63 | 34H7 | 65 | 10 | Ø 36 x M16 x 112 | 37.3 | 5 | ||
297.39 € | 1 | 4 giorni | 500 | 45 | 72 | 34H7 | 79 | 10 | Ø 36 x M16 x 112 | 37.3 | 5 | ||
297.39 € | 1 | 4 giorni | 500 | 45 | 72 | 40H7 | 79 | 12 | Ø 36 x M16 x 112 | 43.3 | 5 |
Loading...
Tipo volantino | A 5 razze | Maniglia, materiale | Alluminio | Materiale dei componenti | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Presa | Maniglia della macchina |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
L1(mm)
L3=altezza(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
B3(mm)
maniglia fissa della macchina (DIN 39 forma E)(mm)
T(mm)
Numero di razze
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali