Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo prodotto | D2 (mm) | L1=lunghezza (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 1 | 4 giorni | 0.4 | 6 | Corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
17.42 € | 1 | 4 giorni | 0.6 | 6 | Corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
13.14 € | 1 | 4 giorni | 0.7 | 6 | Corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
13.14 € | 1 | 4 giorni | 0.8 | 6 | Corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.99 € | 1 | 4 giorni | 0.9 | 6 | Corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
11.43 € | 1 | 4 giorni | 0.9 | 6 | Medio | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.99 € | 1 | 4 giorni | 1 | 6 | Corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
11.43 € | 1 | 4 giorni | 1 | 6 | Medio | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | 1.1 | 7 | Corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 1.1 | 7 | Medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | 1.2 | 7 | Corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 1.2 | 7 | Medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | 1.3 | 7 | Corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 1.3 | 7 | Medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | 1.4 | 7 | Corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 1.4 | 7 | Medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 7 | Corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 7 | Medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | 1.6 | 7 | Corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 1.6 | 7 | Medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | 1.7 | 7 | Corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 1.7 | 7 | Medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | 1.8 | 7 | Corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 1.8 | 7 | Medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 1.9 | 8 | Corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | 1.9 | 8 | Medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 2 | 8 | Corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | 2 | 8 | Medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 2.1 | 8 | Corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | 2.1 | 8 | Medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 2.2 | 8 | Corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | 2.2 | 8 | Medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 2.3 | 8 | Corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | 2.3 | 8 | Medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 2.4 | 8 | Corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | 2.4 | 8 | Medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 8 | Corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 8 | Medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 2.6 | 8 | Corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | 2.6 | 8 | Medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.91 € | 1 | 4 giorni | 2.7 | 9 | Corto | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | 2.7 | 9 | Medio | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.56 € | 1 | 4 giorni | 2.7 | 9 | Lungo | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.91 € | 1 | 4 giorni | 2.8 | 9 | Corto | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | 2.8 | 9 | Medio | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.56 € | 1 | 4 giorni | 2.8 | 9 | Lungo | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.91 € | 1 | 4 giorni | 2.9 | 9 | Corto | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | 2.9 | 9 | Medio | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.56 € | 1 | 4 giorni | 2.9 | 9 | Lungo | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.91 € | 1 | 4 giorni | 3 | 9 | Corto | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | 3 | 9 | Medio | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.56 € | 1 | 4 giorni | 3 | 9 | Lungo | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.91 € | 1 | 4 giorni | 3.1 | 9 | Corto | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | 3.1 | 9 | Medio | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.56 € | 1 | 4 giorni | 3.1 | 9 | Lungo | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.91 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 9 | Corto | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 9 | Medio | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.56 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 9 | Lungo | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.91 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 9 | Corto | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 9 | Medio | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio dolce |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo prodotto
D2(mm)
L1=lunghezza(mm)
L2(mm)
R(mm)
T1(mm)
T2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali