Boccole di foratura flangiate DIN 172 Forma A (08910)

Boccole di foratura flangiate DIN 172 Forma A (08910)
· Ideali come bussole di posizionamento e di guida

· Semplificano un processo di foratura standardizzato

· I punti di foratura non devono essere sempre rimisurati

· Il trapano gira in modo diritto e stabile

· Buon risultato costante grazie a un angolo di penetrazione fisso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
08910-A0040X06
08910-A0050X06
08910-A0060X06
08910-A0070X06
08910-A0080X06
08910-A0090X06
08910-A0090X09
08910-A0100X06
08910-A0100X09
08910-A0110X06
08910-A0110X09
08910-A0120X06
08910-A0120X09
08910-A0130X06
08910-A0130X09
08910-A0140X06
08910-A0140X09
08910-A0150X06
08910-A0150X09
08910-A0160X06
08910-A0160X09
08910-A0170X06
08910-A0170X09
08910-A0180X06
08910-A0180X09
08910-A0190X06
08910-A0190X09
08910-A0200X06
08910-A0200X09
08910-A0210X06
08910-A0210X09
08910-A0220X06
08910-A0220X09
08910-A0230X06
08910-A0230X09
08910-A0240X06
08910-A0240X09
08910-A0250X06
08910-A0250X09
08910-A0260X06
08910-A0260X09
08910-A0270X08
08910-A0270X12
08910-A0270X16
08910-A0280X08
08910-A0280X12
08910-A0280X16
08910-A0290X08
08910-A0290X12
08910-A0290X16
08910-A0300X08
08910-A0300X12
08910-A0300X16
08910-A0310X08
08910-A0310X12
08910-A0310X16
08910-A0320X08
08910-A0320X12
08910-A0320X16
08910-A0330X08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Tipo prodotto D2
(mm)
L1=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)

18.34 €

1 4 giorni 0.46Corto36210.010.03

15.30 €

1 4 giorni 0.56Corto36210.010.03

15.83 €

1 4 giorni 0.66Corto36210.010.03

11.94 €

1 4 giorni 0.76Corto36210.010.03

11.94 €

1 4 giorni 0.86Corto36210.010.03

9.08 €

1 4 giorni 0.96Corto36210.010.03

10.39 €

1 4 giorni 0.96Medio39210.010.03

9.08 €

1 4 giorni 16Corto36210.010.03

10.39 €

1 4 giorni 16Medio39210.010.03

6.04 €

1 4 giorni 1.17Corto46210.010.03

6.98 €

1 4 giorni 1.17Medio49210.010.03

6.04 €

1 4 giorni 1.27Corto46210.010.03

6.98 €

1 4 giorni 1.27Medio49210.010.03

6.04 €

1 4 giorni 1.37Corto46210.010.03

6.98 €

1 4 giorni 1.37Medio49210.010.03

6.04 €

1 4 giorni 1.47Corto46210.010.03

6.98 €

1 4 giorni 1.47Medio49210.010.03

6.04 €

1 4 giorni 1.57Corto46210.010.03

6.98 €

1 4 giorni 1.57Medio49210.010.03

6.04 €

1 4 giorni 1.67Corto46210.010.03

6.98 €

1 4 giorni 1.67Medio49210.010.03

6.04 €

1 4 giorni 1.77Corto46210.010.03

6.98 €

1 4 giorni 1.77Medio49210.010.03

6.04 €

1 4 giorni 1.87Corto46210.010.03

6.98 €

1 4 giorni 1.87Medio49210.010.03

4.46 €

1 4 giorni 1.98Corto56210.010.03

4.66 €

1 4 giorni 1.98Medio59210.010.03

4.46 €

1 4 giorni 28Corto56210.010.03

4.66 €

1 4 giorni 28Medio59210.010.03

4.46 €

1 4 giorni 2.18Corto56210.010.03

4.66 €

1 4 giorni 2.18Medio59210.010.03

4.46 €

1 4 giorni 2.28Corto56210.010.03

4.66 €

1 4 giorni 2.28Medio59210.010.03

4.46 €

1 4 giorni 2.38Corto56210.010.03

4.66 €

1 4 giorni 2.38Medio59210.010.03

4.46 €

1 4 giorni 2.48Corto56210.010.03

4.66 €

1 4 giorni 2.48Medio59210.010.03

4.46 €

1 4 giorni 2.58Corto56210.010.03

4.66 €

1 4 giorni 2.58Medio59210.010.03

4.46 €

1 4 giorni 2.68Corto56210.010.03

4.66 €

1 4 giorni 2.68Medio59210.010.03

4.47 €

1 4 giorni 2.79Corto682.510.010.03

4.89 €

1 4 giorni 2.79Medio6122.510.010.03

8.69 €

1 4 giorni 2.79Lungo6162.510.010.03

4.47 €

1 4 giorni 2.89Corto682.510.010.03

4.89 €

1 4 giorni 2.89Medio6122.510.010.03

8.69 €

1 4 giorni 2.89Lungo6162.510.010.03

4.47 €

1 4 giorni 2.99Corto682.510.010.03

4.89 €

1 4 giorni 2.99Medio6122.510.010.03

8.69 €

1 4 giorni 2.99Lungo6162.510.010.03

4.47 €

1 4 giorni 39Corto682.510.010.03

4.89 €

1 4 giorni 39Medio6122.510.010.03

8.69 €

1 4 giorni 39Lungo6162.510.010.03

4.47 €

1 4 giorni 3.19Corto682.510.010.03

4.89 €

1 4 giorni 3.19Medio6122.510.010.03

8.69 €

1 4 giorni 3.19Lungo6162.510.010.03

4.47 €

1 4 giorni 3.29Corto682.510.010.03

4.89 €

1 4 giorni 3.29Medio6122.510.010.03

8.69 €

1 4 giorni 3.29Lungo6162.510.010.03

4.47 €

1 4 giorni 3.39Corto682.510.010.03

Loading...

Informazioni di base

Profilo di base Con spallamento Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio dolce
Forma A

Supporto tecnico